6.8/11 M10 Clean-Tec Kartuschen für DX 6
New product
Ultimate
Artikel #r11908221
Magazinierte Clean-Tec Kartuschen zur Verwendung mit dem pulverbetriebenen Bolzensetzgerät DX 6
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 6
- Clean-Tec: Ja
- Lagertemperatur - min: 5 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Blei- und schwermetallfrei
- Eine Kartuschenfarbe für die meisten gängigen Anwendungen – dadurch einfachere Bestandsverwaltung
- Mehrzweck-Kartusche zur Verwendung in Verbindung mit der erweiterten werkzeuginternen Leistungseinstellung des pulverbetriebenen Bolzensetzgeräts DX 6
- Saubere Verbrennung – weniger Rückstände im Gerät, weniger Ausfallzeiten für Reinigung und Wartung
- Größerer Wirkungsgrad – Zahlenstreifen stellen sicher, dass keine Kartuschen verschwendet werden
Anwendungen
- Direktmontage auf Stahl, Beton und Kalksandstein
- Zur Verwendung mit dem pulverbetriebenen Bolzensetzgerät DX 6