neu
Benzintrennschleifer DSH 700-X (350 mm)
Set DSH 700-X 35 + 1 SPX univ #2472757
Vielseitiger Benzintrennschleifer (87 ccm) mit hinterem Handgriff und automatischem Choke, für Schnitte bis 125 mm mit 350-mm-Trennscheiben in Beton, Mauerwerk und Metall
- Nennleistung: 4.2 kW
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
- Abmessungen (LxBxH): 808 x 261 x 434 mm
Hilti Kunden suchten auch Benzintrennschleifer, Trennschleifer, Benzinsäge oder Trennsäge.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
1 847,31 EUR
1 847,31 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Nennleistung
4.2 kW
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
Abmessungen (LxBxH)
808 x 261 x 434 mm
Benzingemisch
50:1 (2 % Öl)
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
100 dB (A) 1
Scheibendurchmesser
350 mm
Schnitttiefe
125 mm
Triaxiale Vibrationswerte beim Schneiden von Betonplatten (ah)
5.2 m/s² 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Unsere vielseitigste Benzintrennschleifer – schneidet jetzt mit bis zu 20 % mehr Leistung und 30 % weniger Emissionen
- Benzintrennschleifer mit Starthilfe – einzigartiges automatisches Choke-System ermöglicht direktes Starten ohne Abwürgen
- Robuste Konstruktion – verstärkter Blattschutz aus Metall mit integriertem Wasserbogen und Riemenabdeckung mit integrierten Verschleißrippen, für geringeren Wartungsaufwand und längere Werkzeuglebensdauer
- Einfache Wartung – vorgespannter Riemen und praktisch unverwüstliches Starterseil reduzieren wartungsbedingte Ausfallzeiten auf ein Minimum
- Kompatibel mit Wasserpumpe DSH-P – Wasser kann einfach zugeführt werden, ohne zusätzliche Druckzufuhr
Anwendungen
- Baustellenarbeiten: Schneiden von Öffnungen in Ziegel- oder Betonwänden
- Metallarbeiten: Schneiden von Stahlprofilen, Rohren und Blechen
- Verlegen von Pflastersteinen: Zuschneiden von Bordsteinen und Gehwegplatten
- Mauerwerksarbeiten: Zuschneiden von Ziegel- und Blocksteinen
- Bodenkonstruktion: Schneiden von Dehnfugen in grünem Beton