Gezahnte Ankerschiene HAC-C-T
Gezahnte Hochleistungs-Ankerschienen zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Vorrichtungen in Tunneln, Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen und Aufzugsschächten
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
- Schienenprofil: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34
Hilti Kunden suchten auch Ankerschienen gezahnt, Montage vorgehängte Fassade, HAC-C-T, HAC oder Befestigung in Aufzugsschächten.
Optionen auswählen
Werkstoff, Korrosion
- Edelstahl, A4
- Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
- HAC-C T 29/20
- HAC-C T 40/22
- HAC-C T 50/30
- HAC-C T 53/34
Länge
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 1250 mm
- 1300 mm
- 1450 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 1850 mm
- 2050 mm
- 2250 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 2800 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 11,08 EUR