Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 51 S
Neue Produkte PremiumArtikel #r2968
Selbstbohrschraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe für dünne Metall–Metall-Befestigungen (bis 2 mm)
- Scheibengröße: 16 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch Schrauben selbstbohrend, S-MD, Metallschrauben selbstschneidend, Selbstbohrschraube rostfrei oder Selbstbohrschraube Edelstahl
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Für zuverlässige, korrosionsbeständige Befestigungen
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Schnelle und robuste Bohrspitze
- Für sichere Befestigungen mit definierten Belastungswerten
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Umgebungen
- Dünne Metall–Metall-Verbindungen (bis 2 mm)
- Für Anwendungen, die wasserdichte Befestigungen mit 16-mm-Unterlegscheiben erfordern
- Befestigung von Stahl/Aluminium auf Holzunterkonstruktionen