REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

26 Produkte für "epd"

Filter
MP-A I-R Rohrschuh-Einlage (EPDM)
Beschreibung
EPDM-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 100 °C
Werkstoffzusammensetzung
EPDM, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben
               Produkte aus dieser Gruppe können mit dem Softwarepaket Hilti PROFIS geplant werden.
CS-FT EPDM


Beschreibung
Folienband
Luftdichtheit (EN 1026)
a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
Länge
25 m
Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion (µ-Wert, geschätzt)
32’000
EFD Federklappdübel
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Federklappdübel mit Federklappschrauben
Werkstoffzusammensetzung
Kohlenstoffstahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
EDD Steckdübel-Doppelschelle
Beschreibung
Steckdübel-Doppelschelle zur parallelen Montage von zwei Kabeln mit verschiedenen Durchmessern
Anwendung
Kabelbefestigungen
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, GX 3
Werkstoffzusammensetzung
Polypropylen (PP)
Exzenterbolzen DD-EP-S
Beschreibung
Zubehör für Seilsäge DS WS10
Zubehörtyp
Schienenzubehör
AG 125-20SE Winkelschleifer
Beschreibung
Bürstenloser 2000-W-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Schiebeschalter, zum Trennen und Schleifen von Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 125 mm
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.4 kg
Max. Schnitttiefe
34 mm
               Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeuges.
Dichtscheiben S-AW S
Beschreibung
Dichtscheiben (A2 rostfrei) mit vulkanisiertem EPDM-Gummi für wasserdichte Befestigungen
Keine technischen Daten verfügbar
MQZ-E Schienenendkappe
Beschreibung
Schienenendkappe zum Abdecken der Enden von Hilti MQ Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Kunststoffkomponente: Polypropylen
Oberfläche
k. A.
Werkstoffstärke
4 mm
MM-E Schienenendkappe
Beschreibung
Schienenendkappe zum Abdecken der Enden von Hilti MM Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Polypropylen (PP)
Oberfläche
k. A.
Exzenterbolzen DD-EP-ML
Beschreibung
Führungsschienen und Schienenzubehör für Hilti Wandsägen
Zubehörtyp
Sonstige
DH-SR Gewindebolzen
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Gewindebolzen mit Gewinde an beiden Enden für verschiedene Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
CS-FT FAT-E PL Klebemembran plus (Außenbereich)
Beschreibung
Klebemembran zur Abdichtung der Außenfugen von Fenster- oder Türrahmen
Länge
25 m
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Dichtigkeit gegen Schlagregen (EN 1027, min. Wert)
1200 Pa
XI-FV Dämmstoffbefestiger


Beschreibung
WDVS-Dämmstoffbefestiger zur Befestigung von Mineralwolle und EPS-Platten an weichem und hartem Beton
Anwendung
Dämmung mit steifen Platten, Dämmung mit Steinwolle
Dämmmaterial
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Beton (sehr hart)
X-IE 6 Dämmstoffbefestiger


Beschreibung
Dämmstoffbefestiger zur Befestigung von Steinwolle, EPS, XPS, PIR, PUR, Holzwolle und Faserzementplatten an weichem und hartem Beton, Mauerwerk und Stahl
Anwendung
Dämmung mit steifen Platten, Dämmung mit Steinwolle
Dämmmaterial
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR)
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)
SPX Silent Diamanttrennscheibe
Beschreibung
Geräuscharme Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse mit Equidist Technologie für verschiedene Untergründe
Werkzeugtyp
Winkelschleifer, Elektrische Schneidemaschine, Benzin-Trennschleifer, Akku-Trennschleifer
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
Produktklasse
Ultimate
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.
SPX Mauerwerk Diamanttrennscheibe
Beschreibung
Equidist Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse, optimal für Mauerwerkschnitte
Werkzeugtyp
Winkelschleifer, Elektrische Schneidemaschine, Benzin-Trennschleifer, Akku-Trennschleifer
Untergrundmaterial
Mauerwerk
Produktklasse
Ultimate
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.
SPX-SL Universal Diamanttrennscheibe
Beschreibung
Equidist Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse für Schlitzarbeiten in verschiedenen Untergründen
Werkzeugtyp
Schlitzgerät
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Beton, Beton (bewehrt)
Produktklasse
Ultimate
 Dieses Produkt wurde für das Trockenbohren entwickelt.
SPX-SL Mauerwerk Diamanttrennscheibe
Beschreibung
Equidist Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse, optimal für Schlitzarbeiten in Mauerwerk
Werkzeugtyp
Schlitzgerät
Untergrundmaterial
Mauerwerk
Produktklasse
Ultimate
 Dieses Produkt wurde für das Trockenbohren entwickelt.
SPX Universal Diamanttrennscheibe
Beschreibung
Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse mit Equidist Technologie für überlegene Schnittleistung in verschiedenen Werkstoffen
Werkzeugtyp
Winkelschleifer, Elektrische Schneidemaschine, Benzin-Trennschleifer
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
Produktklasse
Ultimate
Diamanttopfscheibe SPX Epoxid


Beschreibung
Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Winkelschleifer – zum Abtragen dicker Beschichtungen wie Epoxid
Werkzeugtyp
Netzbetriebener Winkelschleifer
Untergrundmaterial
Polyurethan, Epoxidharz, Kunststoff
Produktklasse
Ultimate
Diamanttopfscheibe SPX Epoxid (für DG/DGH 150)
Beschreibung
Diamanttopfscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Diamantschleifgerät DG/DGH 150 – zum Abtragen dicker Beschichtungen wie Epoxid
Werkzeugtyp
Betonschleifgerät DG/DGH 150
Untergrundmaterial
Polyurethan, Epoxidharz, Kunststoff
Produktklasse
Ultimate
 Dieses Produkt wurde für das Trockenbohren entwickelt.
Diamantseil SP-M/H, galvanisch verzinkt (Stahl)
Beschreibung
Diamantseil der Premium-Leistungsklasse für reine Stahlschnitte (Seilsäge mit 15–30 kW)
Zu verwenden mit
DS WS15-E
Untergrundmaterial
Stahl
Segmenttyp
Galvanisiert
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.
Diamantseil SP-L/M, galvanisch verzinkt (Beton und Stahl)
Beschreibung
Seilsäge der Premium-Leistungsklasse für hohe Schnittgeschwindigkeit in armiertem Beton (Seilsäge mit 10–15 kW)
Untergrundmaterial
Beton, Beton (bewehrt), Stahl
Segmenttyp
Galvanisiert
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.
Schutzkappe X-351 BT CP
Beschreibung
Bolzenführung für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 351 BT, DX 351 BT G
Bolzenführung X-351 BT FG M1024
Beschreibung
Bolzenführung für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 351 BT, DX 351 BT G
Zusatzinformationen zum Zubehör
Bolzenführung zur Befestigung von X-BT M10 Gewindebolzen mit DX 351 BT
Bolzenführung X-351 BT FG G
Beschreibung
Bolzenführung für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 351 BT, DX 351 BT G
Zusatzinformationen zum Zubehör
Bolzenführung zur Befestigung von X-BT M8 (Gitterroste) mit DX 351 BTG