REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr Erfahren

Staubentsorgungsbeutel aus Vlies

Staubsack VC 20/150-6 (5) Vlies #203859

Staubentsorgungs- und Vorfilterbeutel aus Vlies für Trockenanwendungen, insbesondere mit Holz

  • Zu verwenden mit: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
  • Beuteltyp: Trocken
  • Beutelmaterial: Vlies

Hilti Kunden suchten auch StaubbeutelTrockenanwendungZubehör Universalfilter oder Filterbeutel.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 5 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
106,42 EUR
21,28 EUR / 1 Stück

Technische Daten

Zu verwenden mit
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
Beuteltyp
Trocken
Beutelmaterial
Vlies
Beuteleffizienz
99.90 %
Produktinformationen
Ultitmate Filterbeute für Trockenanwendungen - extrem reißfest
Zusatzinformationen zum Zubehör
Für Staub; Filterbeutel der Ultimateklasse für Trockenanwendungen Extrem reißfest.

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Ermöglicht ein nahezu staubfreies Entleeren
  • Verlängert die Standzeit des Filters im Staubsauger

Anwendungen

  • Vliesstaubbeutel für Holzanwendungen
  • Nicht für Betonanwendungen empfohlen – für Beton Staubbeutel aus Kunststoff verwenden
  • Nur für Trockenanwendungen geeignet
  • Handhabungsempfehlung: Vorsichtig aus dem Behälter nehmen und mit zwei Händen anheben, um ein Einreißen zu vermeiden.