Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Sehr hohe Leistung und Vielseitigkeit bei reduziertem Lärmpegel – dank der Equidist-Segmenttechnologie universell geeignet für eine Vielzahl von Untergründen, auch unter härtesten Bedingungen
  • Sandwich Stammblatt-Technologie für stark reduzierten Geräuschpegel – 7 dB weniger Lärm im Vergleich zu nicht gedämpften Diamanttrennscheiben (10 dB weniger Lärm entspricht einer 50%-igen Verringerung des Geräuschpegels)
  • Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und Leistung in armiertem Beton dank speziell gestalteter Equidist Segmente
  • Dicker Stahlkern und Laserschweißtechnologie für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit
  • Ausgelegt für höchste Zuverlässigkeit – mit großem Diamantsegment (12 mm hoch) und speziellem Stoffschluss
Anwendungen
  • Trennen und Schneiden verschiedener mineralischer Untergründe, insbesondere harter und armierter Beton, Mauerwerk, Naturstein usw.
  • Für schnelles Schneiden in mittleren bis harten Untergründen (z. B. armierter Beton, ausgehärteter Beton, Betonblock und Tonziegel)
  • Zur Verwendung mit allen handgeführten Diamantschneidwerkzeugen von Hilti wie Winkelschleifern und Elektroschneidern

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb