Dosensenker SPX-L für Mauerwerk (geschlitzt)
Dosensenker 68S SPX-L Mau. PC #2159538
Geschlitzter Dosensenker der höchsten Leistungsklasse zum Kernbohren in weichem/mittelhartem Mauerwerk (Einsteckende M16/M24)
- Untergrundmaterial: Mauerwerk
- Nasser oder trockener Betrieb: Trocken
- Lasergeschweißte Segmente: Ja
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Diamantbohrkronen, Dosensenken, handgeführtes Bohren, Trockenbohren oder PCM.
Technische Daten
Untergrundmaterial
Mauerwerk
Nasser oder trockener Betrieb
Trocken
Lasergeschweißte Segmente
Ja
Einsteckenden
M16/M24
Durchmesser
68 mm
Arbeitslänge
70 mm
Anzahl Segmente
3
Segmenthöhe
8 mm
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit dank der 3 polykristallinen (PC) Diamantschneiden, die tief ins Mauerwerk vordringen
- Hoher Benutzerkomfort, da der Dosensenker einen deutlich geringeren Kontaktdruck benötigt als ein Standard-Dosensenker für Mauerwerk
- Nicht zur Verwendung in hartem oder bewehrtem Mauerwerk geeignet
- Geschlitzte Dosensenker lassen sich ohne Staubsauger verwenden
- Einsteckende für die Kombination M16/M24
Anwendungen
- Dosensenken mit handgeführten Geräten in weichem bis mittelhartem Mauerwerk
- Hinweis: Einsteckende TE-Y CBH 12 und Anbohrhilfe DD-SA (separat erhältlich) zur Verwendung mit Kombihammer TE 50, TE 60 oder TE 70 erforderlich