Nuron Exklusiv
Akku-Bohrschrauber SF 8M-22
Set SF 8M-22 Aktion #2512323





Akku-Bohrschrauber mit Wechselbohrfutter, erhöhtem Drehmoment und hoher regelbarer Drehzahl
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 365 U/Min; Gang 2: 625 U/Min; Gang 3: 1440 U/Min; Gang 4: 2460 U/Min
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
380,00 EUR
380,00 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 365 U/Min; Gang 2: 625 U/Min; Gang 3: 1440 U/Min; Gang 4: 2460 U/Min
Einspannbereich
2 - 13 mm
Anzahl Gänge
4
Drehzahleinstellungen
15
Abmessungen (LxBxH)
242 x 69 x 226 mm
Gewicht Gerätekörper
1.9 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
78 dB (A) 1
Nennspannung
21.6 V
Triaxialer Vibrationswert beim Metallbohren (ah,D)
1.6 m/s² 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SF 8M-22 02, Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Arabisch, cn, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Norwegisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch [ 5.6 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Erhöhte Flexibilität und Produktivität durch Wechselbohrfutter – innovatives Bohrfutterdesign für den sekundenschnellen Austausch verschiedener Bohrfutter (Gewindebohren M3-M16, selbstspannendes Bohrfutter, Universalbohrfutter)
- Stärkere Leistung in Metall – dank der hohen Drehzahl von 2460 U/min in Kombination mit dem weichen Drehmoment (60 Nm) und vier Gangstufen bewältigt der Akku-Bohrschrauber mühelos anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten in Metall
- Zuverlässiges Arbeiten – Spezialbohrfutter mit Selbstspannfunktion zum Schutz des Bohrers gegen Abrutschen beim Metallbohren
- Sicheres Arbeiten – die elektronische Schnellabschaltung (ATC) verhindert ein unkontrolliertes Drehen des Geräts bei verhaktem Bohrer, die LED-Arbeitsleuchte im Sockel sorgt für klare Sicht auf den Arbeitsbereich
- Hohe Reichweite – mehr Bohrungen und Schrauben pro Ladung bei gleichbleibend hoher Drehzahl setzen dank leistungsstarkem Akku und Brushless-Motor
Anwendungen
- Metallbohren mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 20 mm
- Bohren in bis zu 3 mm starkem Blech mit Stufenbohrern bis zu 40 mm Durchmesser
- Bohren von Löchern in Metall mit Lochsägen bis 102 mm
- Gewindebohren bis M16 (Gewindebohrer mit Vierkantschaft geeignet für alle Gewindebohrfutter)
- Ansenken in Metall bis zu 31 mm Durchmesser
Zugehörige Produkte
Maschinen-Gewindebohrer mit Vierkantschaft gemäß DIN 371 zum Gewindebohren in Stahl ≤ 700 N/mm²
Satz Maschinen-Gewindebohrer mit Vierkantschaft gemäß DIN 371 zum Gewindebohren in Stahl ≤ 700 N/mm²
Geschliffener Premium HSS Bohrer zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäß den Vorgaben von DIN 338
Geschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Einbringen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäß den Vorgaben von DIN 338
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



