Akku-Schlagschrauber SID 4-A22
New productArtikel #r3357052
Akku-Schlagschrauber (22 V) der Kompakt-Klasse mit 1/4" Sechskant-Schnellspannaufnahme für mittelschwere Schraubarbeiten
- Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Merkmal: Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 1000 U/Min; Gang 2: 1500 U/Min; Gang 3: 2700 U/Min
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Längere Lebensdauer und mehr Leistung pro Akkuladung dank hocheffizientem bürstenlosen Motor
- 3 Gänge und elektronische Drehzahlregulierung für den einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Einstellmöglichkeiten
- Ergonomischer Griff und Abzug für hervorragende Handhabung und maximalen Arbeitskomfort, auch bei längerer Verwendung
- Robuste 1/4"-Sechskant-Schnellspannaufnahme
- Vier helle LEDs rund um das Bohrfutter sorgen für eine direkte Ausleuchtung der Arbeitsfläche
Anwendungen
- Setzen von Selbstbohrschrauben in Stahl bis Ø 4,8 mm
- Setzen von HUS Schraubankern mit 6 mm in Mauerwerk und Beton
- Eindrehen von Holzschrauben bis Ø 8 mm
- Setzen von Hilti Rahmendübeln HRD Ø 8 mm bis 10 mm in Mauerwerk und Beton
- Bohren in Holz mit WDB-S Flachfräsbohrern
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.