REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

Bohrschrauber UD 16

Bohrmaschine UD 16 230V #211977

Drehmomentstarker Netz-Bohrschrauber mit 2 Drehstufen für Holzanwendungen

  • Einspannbereich: 2 - 13 mm
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 900 U/Min; Gang 2: 2500 U/Min
  • Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 80 Nm (weicher Schraubfall)

Hilti Kunden suchten auch BohrmaschineBohren HolzBohren MetallUD 16 oder UD16.

Technische Daten

Einspannbereich
2 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 900 U/Min; Gang 2: 2500 U/Min
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
80 Nm (weicher Schraubfall)
Anzahl Gänge
2
Abmessungen (LxBxH)
342 x 86 x 205 mm
Gewicht
2.6 kg
Triaxialer Vibrationswert beim Metallbohren (ah,D)
2.5 m/s² 1
Nenneingangsspannung
230 V
  1. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Ergonomischer Pistolengriff und niedriges Gewicht für hervorragende Handhabung und maximalen Arbeitskomfort, auch bei längerer Verwendung
  • Hohe Zuverlässigkeit dank extrem robustem Gehäuse und Motor
  • Stufenlose, elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Anbohren und Schrauben
  • Zwei Gänge: 1. Gang für starkes Drehmoment, 2. Gang für hohe Drehzahl
  • Wahlweise werkzeugloses Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung oder robustes Zahnkranzbohrfutter

Anwendungen

  • Bohren in Stahl und Metall
  • Holzbohren mit Flach-, Flachfräs-, Schlangen- und Forstnerbohrern
  • Verschraubungen aller Art
  • Lochsägen (Metallblech bis Ø 68 mm)
  • Befestigungen mit durchmesserstarken Holzschrauben

Services

Hilti Tool Service

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren

Flottenmanagement

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren