Brandschutz-Beschichtungskitt CP 673
BS-Beschicht. sp. CP 673 310ml #378247
Brandschutzplattensystem mit breiter Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis großer Öffnungen
- Ungefähre Aushärtedauer: 2 mm/Tag
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 30 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Brandschutzplatten, Brandschutz-Platte oder Kombi-Abschottung.
Technische Daten
Ungefähre Aushärtedauer
2 mm/Tag 1
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 30 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 100 °C
Überstreichbarkeit
Ja
Produktklasse
Ultimate
- Bei 24 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache Anwendung
- Nachbelegung möglich
Anwendungen
- Dauerhafte Abschottung von Kabeln und Kabeltrassen, sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in mittelgroßen bis großen Wand- und Deckenöffnungen
- Kabel-, Rohr-, oder Kombiabschottungen
- Ideal für große Öffnungen