Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Akku-Baustellensauger VC 10M-22
New product
Artikel #r13648985
Akku-Baustellensauger mit hoher Nass-/Trocken-Saugleistung und optionaler Rückentragevorrichtung für die Absaugung von Staub, auch bei der Verwendung von Hohlbohrern – M-Klasse (Nuron Akku-Plattform)
Hilti Kunden suchten auch
VC 10,
Nuron,
Sauger,
Nass-/ Trockensauger
oder Akku-Baustellensauger
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
Kompromisslose Akku-Leistung – hohe Saugkraft zur Verringerung der Staubbelastung in den meisten Anwendungen (einschließlich Bohren mit Hohlbohrern) dank innovativer Nuron Akkus
Höchste Mobilität – bislang agilster Hilti Baustellensauger dank kompakter Abmessungen, großer Handgriffe und Gewicht von nur 6 kg
Automatische Filterreinigung – für eine konstant hohe Saugleistung ohne Unterbrechungen (kann für leiseren Betrieb abgeschaltet werden)
Optionale Rückentragegurte erhältlich – das Tragen auf dem Rücken bietet mehr Komfort und Flexibilität, außerdem bleiben beide Hände frei
Optional mit Auto-Start – Ein-/Ausschalten über die Bluetooth® Fernbedienung
Anwendungen
Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Trockenkernbohren
Nass- und Trockensaugen von Baustaub, Holzspänen und anderen Baustellenabfällen