SMD 57 (02) Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung
Set SMD 57 + S-DS01B 3,5x25 + 3,5x35 #2415409
Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
- Länge: 180 mm
- Schraubenlänge - min: 9 mm
- Schraubenlänge - max: 57 mm
Hilti Kunden suchten auch Trockenbaumagazin, magazinierte Trockenbauschrauben, Schrauben auf Plastikstreifen, Magazin, Magazinaufsatz, Trockenbauschrauber, Rigips, Knauf, Siniat, Produktivität im Trockenbau oder Befestigung, Verschrauben, Beplanken von Trockenbauplatten.
Technische Daten
Länge
180 mm
Schraubenlänge - min
9 mm
Schraubenlänge - max
57 mm
Gewicht
0.36 kg
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – mit magazinierten Schrauben lassen sich in kürzerer Zeit mehr Platten abhängen, was hohes Potenzial für Produktivitätssteigerungen bietet
- Metallnase – robuster, langlebiger und wartungsärmer
- Nachladen in einem Schritt – Nachladen der Schraubenstreifen innerhalb kürzester Zeit
- Einfachere Einstellung – mit seitlichem Rad für die Setztiefe und größerem Regler für die Schraubenlänge
- Vielseitig – kann mit Schrauben von 9 bis 57 mm Länge verwendet werden
Anwendungen
- Abhängen von Trockenbauwänden auf Metall- oder Holzständerwerk
- Installation von Trockenbaudecken
- Befestigung von Holzplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen
- Befestigung von Hartfaserplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen
- Befestigung von Außenverkleidungen auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen
Services
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten reduzieren.