NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Abbruch- und Meißelhämmer für den Bodenabbruch

Mit unseren brandneuen Akku-Geräten haben Betonplatten keine Chance mehr.
Steht ein großes Projekt an?

Entdecken Sie unsere neuen Nuron Akku-Geräte für schweren Bodenabbruch

Bringen Sie Leistung auf den Boden

Genau

Bodensanierung

Von Korrekturarbeiten bis zur Entfernung von Fliesen, Vinyl oder Teppich, ist unser Akku‑Abbruchhammer TE 1000‑22 die perfekte Wahl.
Effizient

Bodenöffnungen

Erstellen Sie zeitsparend Bodenöffnungen und Kanäle für Rohr- und Elektroleitungen z. B. mit unserem Akku-Abbruchhammer TE 1000-22.
Stark

Bodenabbruch

Starke Abbruchleistung: Entfernen Sie Betondecken und -Böden kraftvoll, sicher und komfortabel.
Einfach

Asphaltarbeiten

Brechen Sie Asphalt einfach auf und machen Sie den Weg frei für Ihre Projekte und Reparaturen im Straßenbau.
Zuverlässig

Erdungsanschlüsse

Schlagen Sie Erdungsstäbe sicher und produktiv z. B. mit unserem Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 in den Boden ein.
Genau

Bodensanierung

Von Korrekturarbeiten bis zur Entfernung von Fliesen, Vinyl oder Teppich, ist unser Akku‑Abbruchhammer TE 1000‑22 die perfekte Wahl.
Effizient

Bodenöffnungen

Erstellen Sie zeitsparend Bodenöffnungen und Kanäle für Rohr- und Elektroleitungen z. B. mit unserem Akku-Abbruchhammer TE 1000-22.
Stark

Bodenabbruch

Starke Abbruchleistung: Entfernen Sie Betondecken und -Böden kraftvoll, sicher und komfortabel.
Einfach

Asphaltarbeiten

Brechen Sie Asphalt einfach auf und machen Sie den Weg frei für Ihre Projekte und Reparaturen im Straßenbau.
Zuverlässig

Erdungsanschlüsse

Schlagen Sie Erdungsstäbe sicher und produktiv z. B. mit unserem Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 in den Boden ein.

    Für schnelles & sicheres Aufbrechen von Böden

    Leistungsstarke Nuron-Akku-Plattform

    Steigert Ihre Produktivität in Verbindung mit dem optimalen Ladegerät und Werkzeugeinsatz

    User Force Control

    Steuern Sie die Meißelleistung, indem Sie den Anpressdruck erhöhen oder verringern

    Aktive Vibrationsreduzierung (AVR)

    Kommen Sie leistungsstärker und ermüdungsfreier durch Ihren Arbeitstag

    Staubabsaugung (DRS)

    Sammelt bis zu 95% des Feinstaubs (TE DRS-B und TE DRS-H, Vakuum erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)

    Hilti Geräte bestehen durchschnittlich zu 28% aus recyceltem Material.¹
    Akku- oder Kabelgerät

    Wählen Sie Ihre Stromquelle

    Sind Sie auf der Baustelle auf Mobilität angewiesen? Arbeiten Sie auf engstem Raum? Ist kein Strom für Kabelgeräte vorhanden? Mit unseren Hilti Abbruchhämmern auf der Nuron-Akku-Plattform haben Sie kabellose Power - bis der Boden bricht. Bei umfangreicheren Arbeiten, für die Sie den ganzen Tag über Leistung benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere leistungsstarken kabelgebundenen Abbruch- und Meißelhämmer. Egal ob Akku- oder Kabelgerät – Sie bekommen immer die Abbruchleistung, um Ihre Arbeit produktiv zu Ende zu bringen.

    Akkugerät

    Was können Sie von zwei Akkus erwarten?*


    TE 3000-22: Bis zu
    5
    m² Beton abbrechen
    30 cm stark

    TE 1000-22: Bis zu
    12
    m lange Bodenöffnungen erstellen
    15cm breit, 10cm tief

    Kabelgerät

    Wann ist ein Kabelgerät sinnvoller?


    Bei großflächigen Abbrucharbeiten
    mit permanenter Stromversorgung

    * Basierend auf internen Tests mit:

    TE 3000-22 mit TE-HX FP 40 Meißel bzw. TE 1000-22 mit TE-SX FP 36 Meißel 2x B 22-290 Nuron Akkus C30/37 Beton Die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubkonzentration und Untergründe an denen gearbeitet wird, können die maximale Arbeitsleistung beeinflussen, die mit einer Akkuladung möglich ist.

    „Wenn Sie eine Hilti verwenden, erleichtert sie Ihnen die Arbeit – einfach zur Hand nehmen, loslegen und schneller fertig sein.“

    Rüsten Sie Ihren Gerätepark auf

    FAQs

    Um die Reichweite Ihres Hilti Akku-Abbruchhammers zu maximieren, wählen Sie ein System aus Akkus, Ladegeräten und Meißeln, das für erstklassige kabellose Leistung optimiert ist. Wir empfehlen außerdem ein spezielles Hilti Case für die Aufbewahrung und den Transport von vier zusätzlichen Akkus und zwei zusätzlichen Ladegeräten.

    Akku

    Entscheiden Sie sich für den Akku B 22-290 Nuron – den 22-V-Li-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität von Hilti. Kompatibel mit allen Nuron Akku-Geräten.

    Ladegerät

    Die ultimativen Nuron Ladegeräte C 8-22 – erhältlich als Einfach- und Doppel-Ladelösung – bieten die schnellste Lademöglichkeit: Mit der Doppel-Ladelösung können Sie 2 x B 22-290 Akkus in gerade einmal 45 Minuten zu 80% und in einer Stunde zu 100% aufladen.*

    Das C8DC Doppel-Ladegerät bietet außerdem einen Boost-Modus für ultraschnelles Laden. In diesem Modus wird die Ladezeit für B 22-290 Akkus um etwa 50 % verkürzt, wenn Sie nur einen Akku in das Doppel-Ladegerät einstecken.

    * Ladezeiten mit dem Akkupaket bei Umgebungstemperatur, wenn im Ladegerät eingesteckt.

    Werkzeugeinsätze

    Erzielen Sie bis zu 50% mehr Produktivität mit unseren Meißeln der Ultimate Linie, die für eine höhere Arbeitsleistung pro Ladung ausgelegt sind. Durch induktive Härtung sind sie extrem robust und widerstandsfähig gegen Auspilzen und Verschleiß. Das besonders robuste Einsteckende überträgt mehr Kraft für eine verbesserte Abbruchleistung.

    Bodenabbruch

    Leistungsstarker, selbstschärfender Flachspitzmeißel mit Polygon-Design für schnelleres Abbrechen von Beton- und Mauerwerk

    Bodenaufbruch

    Ultra-scharfer Spitzmeißel zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk

    Die TE 3000 hat eine hohe Einschlagenergie von 85 Joule und sollte in Betonstärken von mehr als 20 cm eingesetzt werden.

    Jetzt kaufen

    Anmerkungen

    (1) Stand: 2024

    Holen Sie sich Ihren Bodenabbruch- und Aufbruchhammer