Image alt text (optional)

Metall schleifen und polieren

Schleifgeräte für die Metallverarbeitung von Stahl und Edelstahl

Nach der Fertigstellung einer Installation, wie der Bau eines Balkongeländers oder eine Edelstahlverkleidung, muss das Material abschließend für die Kunden aufbereitet werden. Egal, um welche Art der Stahlkonstruktion es sich handelt, mit den Hilti Schleifgeräten sind Sie sofort einsatzbereit und zeitlich flexibel.

Für jede Anwendung das passende Werkzeug

Mit den Hilti Metallschleifwerkzeugen bieten wir eine komplette, kabellose End-to-End-Systemlösung für professionelle Metallschleif-, Endbearbeitungs- und Polieranwendungen.

Metall feilen mit GFB 6X-A22

Akku-Bandfeile GFB 6X-22

Mit vier verschiedenen Schwenkarmen für schwer zugängliche Stellen. 

Zum Produkt
Metall polieren mit GTB 6X-A22

Akku-Rohrbandschleifer GTB 6X-22

Schleifen und polieren von Edelstahlhandläufen in nur zwei Anwendungsschritten.

Zum Produkt
Metall schleifen mit GPB 6X-A22

Akku-Satiniergerät GPB 6X-22

Schleifen oder polieren von flachen Oberflächen.

Zum Produkt

Flexible Schleifarbeiten mit dem Akku-Winkelschleifer

Schleifarbeiten mit dem Akku-Winkelschleifer AG 4S-A22

Aufgrund der Drehzahlregulierung können Sie mit dem handlichen 
Akku-Winkelschleifer AG 4S-22 neben gängigen Schneid- und Schleifarbeiten
problemlos auch Edelstahl polieren oder entgraten. Für Sicherheit sorgen die
elektronische Schnellabschaltung und die Scheibenbremse.

Video ansehen
Zum Produkt

Kabelgebundene Winkelschleifer für die stationäre Fertigung

Je nach Anwendung kann eine höhere Leistung eintscheidend sein. Für schwere und langwierige Schleifarbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle kann es sein, dass die kabelgebundenen Winkelschleifer AG 125-13S sowie der AG 125-19SE besser zu den eignen Anforderungen passen. Die Bearbeitung einer großen Bandbreite von Materialien und Oberflächen kann mit den Geräten gewährleistet werden. 

Gerne helfen wir Ihnen das richtige Gerät passend für Ihre Anwendung zu finden – ob akkubetrieben oder kabelgebunden.

Weitere Hilti-Innovation in der Metallverarbeitung

Entgraten mit dem Akku-Geradschleifer GDG 6-A22

Schleifen, entgraten, fräsen oder polieren. Mit seinem bürstenlosen Motor und verschiedenen Einsatzwerkzeugen meistert der ergonomische Akku-Geradschleifer GDG 6-22 diese Aufgaben schnell und zuverlässig. Das Entfernen von Schweißnähten, Vergrößern und Anbringen von Löchern oder die Vorbereitung von Rohren auf Schweißarbeiten sind damit kein Problem.

Der Geradschleifer eignet sich zudem besonders gut für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen.

Zum Produkt

Die passenden Hartmetall-Frässtifte für den Hilti Geradschleifer gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen, ob kugel- oder zylinderförmig: 

Das passende Zubehör für die Metallverarbeitung

Das könnte Sie auch interessieren

Metall schneiden mit Akku-Trennschleifer

Metall trennen und schneiden

Die Anwendungsbereiche beim Sägen von Metallen sind so vielseitig wie der Werkstoff selbst.

Mehr erfahren
Metall bohren mit SF 6-A22

Metall bohren und Vormontage

Kraftvolle Akkuschrauber zum Bohren, Setzen, Verschrauben und Verankern von Stahl und Metall.

Mehr erfahren