INSTALLATIONSSYSTEM FÜR MITTLERE BIS SCHWERE LASTEN

Hilti MQ - Ihr Schienensystem für Rohre, Kabeltrassen und mechanische Anlagen

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Das Hilti MQ-System bietet Ihnen volle Flexibilität bei verlässlicher Stabilität: Unser Schienensystem für mittlere bis schwere Lasten umfasst eine extra breite Palette an Komponenten. 

Mit Hilti MQ bewältigen Sie problemlos auch anspruchsvolle Installationen von Rohrsystemen, Versorgungsnetzen oder mechanischen Anlagen.

Wenn Ihr Projekt einen besonders verlässlichen Schutz vor Korrosion erfordert, ist Hilti MQ ebenfalls die erste Wahl: Die Schienen und Komponenten sind in galvanisch verzinkter, feuerverzinkter oder rostfreier Ausführung erhältlich.

 

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - IHR VORTEIL

  • Hilti MQ Komponenten sind bereits einsatzfertig vormontiert. So passt auf Anhieb alles perfekt zusammen. Sie montieren sicher und schnell.
  • Verschraubungen geben dem Schienensystem hohe Stabilität und machen es dennoch variabel kombinier- und einstellbar.
  • Mit dem MQN Druckknopf verbinden Sie Schiene und Komponenten besonders einfach: Sein Mechanismus aus Feder und Verzahnung ermöglicht einfaches Verschieben und Anpassen bis zur endgültigen Schraubfixierung.
  • Material und Konstruktion aller Hilti MQ Komponenten sind auf hohe Widerstandswerte ausgelegt. Das garantiert Ihrer Montagelösung höchste Stabilität. 

Innovative neue Verbindungselemente

Hilti Trapezrad

Hilti hat das Rad neu erfunden! Das neue Hilti Trapezrad revolutioniert die Befestigung von Schienen an Gewindestangen. Die Kombination aus Mutter und Unterlegplatte wurde speziell für die Hilti Schiene entwickelt und macht die Montage einfacher denn je.

Winkelkonsole MQW-H2

Zusätzlich ermöglichen neuartige Komponenten, wie die Winkelkonsole MQW-H2, bessere Lastwerte bei gleichzeitig verbessertem Preis-Leistungsverhältnis.

41er DECKENSCHIENE

Schienenportfolio MQ 41-L

Das neue Schienenportfolio MQ 41-L mit optimiertem Lochmuster für einfachere Ankerbefestigungen ist ein integriertes System, das perfekt auf die Schraubanker Hilti HUS3-H8 sowie die Segmentanker HST3 M10 abgestimmt ist.

Zur Produktseite

LEICHTKONSOLEN

Konsole MQK-21-L

Unsere neu konstruierten Leichtkonsolen sind die derzeit wirtschaftlichste Lösung auf dem Markt; kombinierbar mit dem Hilti Schraubanker HUS3-H8 und dem Hilti Segmentanker HST3 M10.

Zur Produktseite