Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Frequenz und Bemessungsaufnahme entnehmen Sie bitte ihrem länderspezifischen Typenschild.
Bei Betrieb an einem Generator oder Transformator muss dessen Abgabeleistung mindestens doppelt so hoch sein wie die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Bemessungsaufnahme. Die Betriebsspannung des Transformators oder Generators muss jederzeit innerhalb +5 % und -15 % der Bemessungsspannung des Gerätes liegen.
Das Ein‑ und Ausschalten anderer Geräte kann Unterspannungs‑ und/oder Überspannungsspitzen verursachen, die das Gerät beschädigen können. Betreiben Sie am Generator/Transformator keinesfalls gleichzeitig andere Geräte.
Gewicht nach EPTA-Procedure 01
|
7,6 kg
|
Abmessungen (L x B x H)
|
441 mm x 191 mm x 120 mm
|
Bohrkronendurchmesser
|
8 mm … 35 mm
|
Schutzklasse
|
I
|
Bemessungsleerlaufdrehzahl
|
9.200/min
|
Das Gerät wird in verschiedenen Bemessungsspannungen angeboten. Die Bemessungsspannung und die Bemessungsspannungsaufnahme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
Bemessungsspannungen
Bemessungsspannung
|
100 V
|
110 V
|
220 V
|
220-240 V
|
Netz-Frequenz [Hz]
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
50/60
|
Bemessungsaufnahme [W]
|
1450
|
1400
|
1400
|
1450
|
Die in diesen Anweisungen angegebenen Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
Geräuschemissionswerte nach EN 60745-2-1
Emissions-Schalldruckpegel LpA
|
87 dB(A)
|
Unsicherheit Schalldruckpegel KpA
|
3 dB(A)
|
Schallleistungspegel LWA
|
98 dB(A)
|
Unsicherheit Schallleistungspegel KWA
|
3 dB(A)
|
Schwingungsgesamtwerte nach EN 60745-2-1
Schwingungsemissionswert handgehaltenes Bohren (Bohrkrone DD-C-18/150 T4) in Beton ah, DD
|
6,0 m/s²
|
Unsicherheit handgehaltenes Bohren in Beton K
|
1,5 m/s²
|
Schwingungsemissionswert handgehaltenes Bohren (Bohrkrone DD-C-24/300 T4) in Beton ah, DD
|
8,0 m/s²
|
Unsicherheit handgehaltenes Bohren in Beton K
|
1,5 m/s²
|
Schwingungsgesamtwerte nach EN 62841-3-6
Schwingungsemissionswert ständergeführtes Bohren (Bohrkrone DD-C-18/150 T4) in Beton ah, DD
|
5,0 m/s²
|
Unsicherheit ständergeführtes Bohren in Beton K
|
1,5 m/s²
|
Schwingungsemissionswert ständergeführtes Bohren (Bohrkrone DD-C-24/300 T4) in Beton ah, DD
|
6,5 m/s²
|
Unsicherheit ständergeführtes Bohren in Beton K
|
1,5 m/s²
|