Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden in Kombination mit einem Symbol verwendet:
GEFAHR! Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.
WARNUNG! Für eine möglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.
VORSICHT! Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann.
Symbole in der Dokumentation
Folgende Symbole werden in dieser Dokumentation verwendet:
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Anleitung.
Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen.
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht .
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken.
Produktinformationen
Hilti Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
Produktangaben
Modell
2145807
Konformitätserklärung
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt mit den geltenden Richtlinien und Normen übereinstimmt. Ein Abbild der Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Dokumentation.
Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitshinweise
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Keine Typenschilder oder andere Etiketten überdecken.
Keine Gehäuseöffnungen abdecken.
Funktion von Schaltern, Displays und Warnleuchten nicht beeinträchtigen.
Die Verträglichkeit von Kleber mit dem Untergrund ist vor Aufbringung des ON!Track smart tags zu überprüfen, um Farbablösung und chemische Reaktionen zu vermeiden.
Von Kindern fernhalten.
Beschreibung
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der
Hilti ON!Track smart tag AI T380 ermöglicht es, Betriebsmittel klar durch ein Bluetooth-Signal, NFC-Signal oder 2D-Barcode zu identifizieren. Der AI T380 sendet nach Aktivierung kontinuierlich ein Funksignal aus, welches es dem Nutzer der Hilti ON!Track Systemlösung ermöglicht, den Standort zu bestimmen.
Hilti bietet eine mobile und Web-Applikation an, um die Betriebsmittel zu verwalten. Die Batterie des
Hilti ON!Track smart tags AI T380 ist nicht austauschbar.
Lieferumfang
20 x AI T380
1 x Bedienungsanleitung
Zubehör
Hilti bietet einen zusätzlichen Adapter an, um den AI T380 an einem Kabel zu befestigen oder ihn an ein Objekt zu hängen.
Wort- und Bildmarken von Drittanbietern
Die
Bluetooth® Wortmarke und das
Logo sind eingetragene Warenzeichen im Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. und der Gebrauch dieser Warenzeichen durch
Hilti ist lizensiert.
Android™ und
Chrome™ sind Warenzeichen von
Google Inc. iPhone® und
iOS sind Warenzeichen von
Apple Inc. Alle weiteren verwendeten Markenzeichen und Wortmarken sind, auch wenn nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Voraussetzungen
Voraussetzungen
Um die Funktionalität des AI T380 nutzen zu können, wird die
Hilti ON!Track App benötigt. Um die dementsprechende App nutzen zu können, ist ein Benutzername und ein Passwort erforderlich.
Folgende Mindestanforderungen werden benötigt:
Systemanforderungen Für nähere Informationen zu
Hilti ON!Track kontaktieren Sie bitte den Hilti Service oder besuchen Sie http://ontrack.hilti.com.
Systemanforderungen
Smartphone / Tablet
Android™ 5 (oder höher) iOS® 10 (oder höher) Kompatibel mit Bluetooth low energy Geräten
Near Field Communication (NFC)
Für Aktivierung und Deaktivierung notwendig Wird vom Iphone® nicht unterstützt
Browser
Internet Explorer oder Chrome™
Technische Daten
Technische Daten
Schutzklasse
IP 67
Abmessungen
38 mm x 28 mm x 11 mm (1.5'' x 1.1'' x 0.4'')
Betriebstemperatur
−20 ℃ … 65 ℃ (−4 ℉ … 149 ℉)
Lagertemperatur
−25 ℃ … 80 ℃ (−13 ℉ … 176 ℉)
Batterie (nicht austauschbar)
Knopfzelle CR2032
Betriebsdauer (bei Zimmertemperatur)
3 Jahre
Kommunikationsstandard
Bluetooth® 4.0
Signalreichweite (kann je nach äußeren Bedingungen stark variieren)
30 m (98 ft ‒ 10 in)
Signalabstand
5 s
Frequenz
2.402 MHz … 2.480 MHz
Maximal abgestrahlte Sendeleistung
3,20 mW
Bedienung
Aktivierung
Starten Sie die Hilti ON!Track App und wählen Sie im Menü Aktivierung .
Die ON!Track smart tags sind bei Auslieferung ausgeschaltet und müssen zunächst aktiviert werden.
Die Aktivierung funktioniert nur mit einem NFC-fähigen Android-Gerät.
Halten Sie den ON!Track smart tag zur Aktivierung an den Rücken Ihres Smartphones, sodass sich beide berühren.
Bewegen Sie den ON!Track smart tag über die Rückseite Ihres Smartphones, um die NFC-Antenne zu finden.
Die Position der NFC-Antenne ist bei jedem Smartphone unterschiedlich. Suchen Sie durch Bewegen des ON!Track smart tags am Smartphonerücken die richtige Stelle zur Aktivierung.
Sobald der ON!Track smart tag aktiviert ist, erhalten Sie eine Bestätigung auf Ihrem Smartphone.
Deaktivierung
Starten Sie die Hilti ON!Track App und wählen Sie im Menü Deaktivierung .
Die Deaktivierung funktioniert nur mit einem NFC-fähigen Android-Gerät.
Halten Sie den ON!Track smart tag zur Deaktivierung an den Rücken Ihres Smartphones, sodass sich beide berühren.
Bewegen Sie den ON!Track smart tag über die Rückseite Ihres Smartphones, um die NFC-Antenne zu finden.
Die Position der NFC-Antenne ist bei jedem Smartphone unterschiedlich. Suchen Sie durch Bewegen des ON!Track smart tags am Smartphonerücken die richtige Stelle zur Deaktivierung.
Sobald der ON!Track smart tag deaktiviert ist, erhalten Sie eine Bestätigung auf Ihrem Smartphone.
Transport
Deaktivieren Sie den
Hilti ON!Track smart tag AI T380 zum Transport im Flugzeug.
Bei Reisen mit einem Flugzeug beachten Sie bitte die Nutzungsbeschränkungen für persönliche elektronische Geräte und
Bluetooth der jeweiligen Fluggesellschaft.
RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle gefährlicher Stoffe: qr.hilti.com/r7068430.
Einen Link zur RoHS-Tabelle finden Sie am Ende dieser Dokumentation als QR-Code.
Entsorgung
Der
Hilti ON!Track smart tag AI T380 enthält eine Batterie.
Werfen Sie den
Hilti ON!Track smart tag AI T380 nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie ihn gemäß der nationalen Vorschriften.
Herstellergewährleistung
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Garantiebedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
FCC-Hinweis (gültig in USA)/IC-Hinweis (gültig in Kanada)
Dieses Gerät hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen für die Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor störenden Abstrahlungen vor. Geräte dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und können diese auch ausstrahlen. Sie können daher, wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Störungen des Rundfunkempfangs verursachen.
Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender Maßnahmen zu beheben:
Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der unterschiedlich ist zu dem des Empfängers.
Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker helfen.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von
Hilti erlaubt wurden, können das Recht des Anwenders einschränken, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
Diese Vorrichtung entspricht Paragraph 15 der FCC-Bestimmungen und RSS‑210 der ISED.
Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
Dieses Gerät sollte keine schädigende Abstrahlung erzeugen.
Das Gerät muss jegliche Abstrahlung aufnehmen, inklusive Abstrahlungen, die unerwünschte Operationen bewirken.
Geben Sie einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Sie werden innerhalb weniger Minuten zurückgerufen. Rückrufservice von: Mo-Fr. 07:00 - 18:00 Uhr.
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
Wählen Sie bitte die richtige Kundennummer für Ihren Einkauf aus.<br>Die jeweils gültigen Preiskonditionen für die ausgewählte Kundennummer werden angezeigt.
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
Geben Sie einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Sie werden innerhalb weniger Minuten zurückgerufen. Rückrufservice von: Mo-Fr. 07:00 - 18:00 Uhr.