DX 9–ENP
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Bedienungsanleitung
Zu dieser Bedienungsanleitung
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie das Produkt nur mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:![]() |
Bedienungsanleitung beachten |
| Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
|
| Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
|
| Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:| Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung. |
|
| Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen. |
|
| Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
|
| Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Symbole am Produkt
Folgende Symbole werden am Produkt verwendet:![]() |
Warnung vor heißer Oberfläche |
Gebotszeichen
Folgende Gebotszeichen werden am Produkt verwendet:![]() |
Schutzhandschuhe benutzen |
![]() |
Allgemeines Gebotszeichen |
![]() |
Bedienungsanleitung lesen |
![]() |
Schutzhelm benutzen |
![]() |
Augenschutz benutzen |
![]() |
Gehörschutz benutzen |
Konformitätserklärung
Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktinformationen
Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenBolzensetzgerät DX 9–ENP Generation 01 Serien-Nr.
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise für pulverbetriebene Direktmontagegeräte
- Nehmen Sie keine Manipulationen bzw. Veränderungen am Setzgerät vor.
- Verwenden Sie immer aufeinander abgestimmte Setzgeräte, Ausrüstungsteile (Standplatten, Bolzenführungen, Magazine, Kolben und Zubehör) und Verbrauchsmittel (Befestigungselemente und Kartuschen).
- Überprüfen Sie Setzgerät und Zubehör auf eventuelle Beschädigungen.
- Bewegliche Teile müssen einwandfrei funktionieren und dürfen nicht klemmen. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigen und Ölen in dieser Bedienungsanleitung.
- Alle Teile müssen richtig montiert sein um den einwandfreien Betrieb des Setzgeräts zu gewährleisten. Beschädigte Teile müssen sachgemäß durch den Hilti Service repariert oder ausgetauscht werden, soweit nichts anderes in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Verwenden Sie nur Hilti DX-Kartuschen oder andere geeignete Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen.
- Verwenden Sie das Setzgerät nur für die in der bestimmungsgemäßen Verwendung definierten Anwendungen.
- Setzen Sie keine Befestigungselemente in ungeeignetes Untergrundmaterial, z. B. in zu dünnes, zu hartes oder zu sprödes Material. Das Setzen in diese Materialien kann Befestigungselementbruch, Absplittern oder Durchsetzen verursachen. Beispiele für ungeeignete Materialien sind:
- Schweißnähte in Stahl, Gusseisen, Glas, Marmor, Kunststoff, Bronze, Messing, Kupfer, Isolationsmaterial, Hohlziegel, Keramikziegel, dünne Bleche (< 4 mm) und Gasbeton.
- Beachten Sie das Hilti 'Handbuch der Befestigungstechnik' oder den entsprechenden lokalen Hilti 'Technischen Leitfaden der Befestigungstechnik'. Beachten Sie zusätzlich immer die Bedienungsanleitung des zu setzenden Befestigungselements.
- Sie dürfen dieses Setzgerät nur bedienen oder warten, wenn Sie dazu befugt sind und über die möglichen Gefahren unterrichtet wurden.
- Tragen Sie während der Benutzung Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille und einen Schutzhelm.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe. Das Setzgerät kann kann durch den Betrieb heiß werden.
- Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Zündung einer Treibladung kann das Gehör schädigen.
- Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Ordnung. Halten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenständen, an denen Sie sich verletzen könnten. Unordnung im Arbeitsbereich kann zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches und sorgen Sie in geschlossenen Räumen zusätzlich für ausreichende Belüftung.
- Pressen Sie das Setzgerät niemals gegen Ihre Hand oder einen anderen Körperteil! Richten Sie das Setzgerät niemals auf andere Personen!
- Pressen Sie das Setzgerät nicht mit der Hand an Magazin oder Bolzenführung, Kolben oder Kolbenführung oder einem aufgesteckten Befestigungselement zusammen. Durch Zusammenpressen des Setzgeräts von Hand kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden, auch wenn keine Bolzenführung montiert ist. Dadurch entsteht die Gefahr schwerer Verletzungen für Sie und Andere.
- Alle in der Nähe befindlichen Personen müssen Gehörschutz, Augenschutz und Schutzhelm tragen.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Direktmontagegerät. Benutzen Sie das Setzgerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Beenden Sie die Arbeit bei Schmerzen oder Unwohlsein. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Setzgeräts kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine ungünstige Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Halten Sie bei der Betätigung des Setzgeräts die Arme gebeugt und nicht gestreckt.
- Halten Sie beim Arbeiten andere Personen, insbesondere Kinder, vom Wirkungsbereich fern.
- Benutzen Sie das Setzgerät nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand und nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
- Benutzen Sie das Setzgerät nicht an Orten, an denen Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Setzen von Befestigungselementen, dass sich niemand in Setzrichtung hinter dem Bauteil befindet, in das die Befestigungselemente gesetzt werden. Gefahr durch durchschlagende Befestigungselemente!
- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Setzgeräts niemals gegen Sie oder andere Personen gerichtet ist.
- Halten Sie das Setzgerät nur an den vorgesehenen Griffflächen.
- Halten Sie Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn das Setzgerät vollständig und senkrecht auf dem Untergrund angepresst ist.
- Prüfen Sie vor der Arbeit die gewählte Energieeinstellung.
- Setzen Sie Befestigungselemente zur Probe auf dem Untergrund.
- Setzen Sie das Setzgerät immer auf glatte, ebene und freie Oberflächen an, die vom Untergrund vollständig getragen werden.
- Halten Sie das Setzgerät beim Setzen immer rechtwinklig zum Untergrund. Dadurch verringern Sie das Risiko des Ablenkens eines Befestigungselement vom Untergrundmaterial.
- Setzen Sie keine Befestigungselemente in bestehende Löcher, außer wenn es von Hilti empfohlen wird (z. B. DX-Kwik).
- Setzen Sie keine bereits verwendeten Befestigungselemente - Verletzungsgefahr! Verwenden Sie ein neues Befestigungselement.
- Ein nicht tief genug eingetriebenes Befestigungselement darf nicht nachgesetzt werden! Das Befestigungselement könnte brechen.
- Halten Sie die erforderlichen Randabstände und die Abstände zwischen Befestigungselementen ein (siehe Kapitel Mindestabstände).
- Lassen Sie ein geladenes Setzgerät nie unbeaufsichtigt.
- Entladen Sie das Setzgerät (Kartusche und Befestigungselemente) immer vor Reinigungs-, Service- und Unterhaltsarbeiten, bei Wechsel der Bolzenführung, bei Arbeitsunterbrechung sowie für die Lagerung.
- Transportieren und lagern Sie das Setzgerät im dafür vorgesehenen Hilti Koffer.
- Bewahren Sie nicht in Gebrauch stehende Setzgeräte entladen an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Überschreiten Sie nicht die im Kapitel Technische Daten empfohlene maximale Setzfrequenz.
- Sollte das Setzgerät überhitzt sein oder der Kartuschenstreifen deformieren oder schmelzen, entfernen Sie den Kartuschenstreifen und lassen Sie das Setzgerät abkühlen.
- Demontieren Sie das Setzgerät nicht, wenn es heiß ist. Lassen Sie das Setzgerät abkühlen.
- Verwenden Sie nur Kartuschen, die für das Setzgerät geeignet beziehungsweise zugelassen sind.
- Entfernen Sie den Kartuschenstreifen, wenn Sie eine Pause machen, die Arbeit beendet haben oder das Setzgerät transportieren.
- Versuchen Sie nicht, Befestigungselemente und/oder Kartuschen mit Gewalt aus dem Magazinstreifen oder dem Setzgerät zu entfernen.
- Lagern Sie ungebrauchte Kartuschen entsprechend den Lagerungsvorschriften für Kartuschen für pulverbetriebene Setzgeräte (z. B. trocken, Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C) und an einem abgesicherten Ort.
- Lassen Sie ungebrauchte oder teilweise gebrauchte Kartuschenstreifen nicht herumliegen. Sammeln Sie die gebrauchten Kartuschenstreifen ein und lagern Sie die Kartuschenstreifen an einem geeigneten Ort.
- Beachten Sie alle Hinweise zu Sicherheit, Handhabung, Lagerung im Sicherheitsdatenblatt der Kartuschen.
Beschreibung
Produktübersicht
- Display
- Bluetooth-Taste
- Reset-Taste
- Handgriff
- Kartuschen-Einlasskanal
- Leistungsregulierrad
- Drehhülse
- Mündungsteil (austauschbar)
- Standplatte
- Magazin-Entriegelungsknopf
- Tragegriff
- Magazin
- Auslösetaste
- Kartuschen-Auslassöffnung
- Klinke
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein Bolzensetzgerät zum Setzen von speziellen Befestigungselementen zur Befestigung von Trapezprofilblechen auf Stahlträgern.
Möglicher Fehlgebrauch
Das Bolzensetzgerät darf nicht in brand- oder explosionsgefährdeter Umgebung betrieben werden.Das Bolzensetzgerät darf nicht mit anderen als den für das Bolzensetzgerät zugelassenen Kartuschen und Befestigungselementen verwendet werden.
Die Befestigungselemente dürfen nicht in andere Materialien als Baustahl eingetrieben werden, insbesondere nicht in gehärteten Stahl, spröden Stahl, Gusseisen und Federstahl.
Sicherheitseinrichtungen
Das Bolzensetzgerät bietet 5-fachen Schutz zur Sicherheit des Gerätebenutzers und seines Arbeitsumfeldes.KolbenprinzipDie Energie der Treibladung wird auf einen Kolben übertragen, dessen beschleunigte Masse den Nagel in den Untergrund treibt.
Durch die Verwendung des Kolbenprinzips ist das Gerät als ein „Low Velocity Tool“ zu klassifizieren. Rund 95 % der kinetischen Energie befindet sich im Kolben. Da der Kolben in jedem Fall am Ende des Setzvorgangs im Gerät abgestoppt wird, verbleibt überschüssige Energie im Gerät. Somit sind bei korrekter Anwendung gefährliche Durchschüsse mit Elementaustrittsgeschwindigkeiten von mehr als 100 m/s praktisch unmöglich.
FallsicherungDurch die Koppelung von Zündmechanismus und Anpressweg ist eine Fallsicherung gegeben.
AbzugsicherungDie Abzugsicherung gewährleistet, dass bei alleiniger Betätigung des Abzugs der Setzvorgang nicht ausgelöst wird. Ein Setzvorgang lässt sich nur auslösen, wenn das Gerät zusätzlich auf einen festen Untergrund angepresst wird.
AnpresskraftsicherungDie Anpresskraftsicherung macht eine Anpresskraft von mindestens 250 N erforderlich, sodass nur mit vollständig angepresstem Gerät ein Setzvorgang durchgeführt werden kann.
AuslösesicherungDas Gerät verfügt über eine Auslösesicherung. Das bedeutet, dass bei betätigtem Abzug und anschließendem Anpressen des Geräts kein Auslösen erfolgt. Das Gerät kann nur ausgelöst werden, wenn es vorher vollständig an eine feste Oberfläche angepresst und erst danach der Abzug betätigt wird.
Mindestabstände und Randabstände
Bei der Befestigung müssen Sie Mindestabstände einhalten. Diese können produktspezifisch voneinander abweichen.Serviceanzeige
Die im Handgriff integrierte Serviceanzeige besteht aus dem Display sowie der Bluetooth- und der Reset-Taste.Das Display zeigt die Temperatur des Bolzensetzgerätes an, um Probleme durch Überhitzung durch eine Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit vermeiden zu können.
In der Serviceanzeige werden die Setzungen gezählt und bei Erreichen der programmierten Grenzwerte die fällige Reinigung bzw. die fällige Wartung des Gerätes angezeigt.
Über Bluetooth können die in der Serviceanzeige aufgezeichneten Daten der Setzungen sowie andere Daten (z. B. die Seriennummer des Geräts, die Anzahl ausgeführter Setzungen oder das Datum des letzten Geräteservice usw.) per Handy-App Hilti Connect ausgelesen werden.
Nach erfolgter Reinigung wird über die Reset-Taste der Zähler für die Setzungen bis zur nächsten fälligen Reinigung zurückgesetzt.
Die Wartungsanzeige sowie der interne Zähler für die Setzungen bis zur nächsten fälligen Wartung werden vom Hilti Service nach erfolgter Wartung des Geräts zurückgesetzt.
Über die Handy-App kann ein Demo-Modus aktiviert werden, in dem innerhalb von 48 Setzungen dem Anwender die verschiedenen Meldungen des Service-Interface, bis hin zur fälligen Wartung, präsentiert werden.
Über die Handy-App kann der Demo-Modus wieder deaktiviert werden. Nach 15 Minuten wird der Demo-Modus automatisch wieder deaktiviert.
Displayanzeigen
Display Serviceanzeige
- Oberer Bereich
- Mittlerer Bereich
- Unterer Bereich
| Symbol |
Erläuterung |
|---|---|
| Das Bluetooth-Symbol wird angezeigt, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. |
|
| Das Schraubenschlüssel-Symbol erscheint bei fälliger Wartung. Das Bolzensetzgerät ist durch den Hilti Service warten zu lassen. |
Gerätetemperatur
| Anzeige |
Erläuterung |
|---|---|
Normal
|
Im mittleren Bereich wird die Gerätetemperatur angezeigt. Die Gerätetemperatur liegt hier im normalen Bereich. |
Hoch
|
Die Gerätetemperatur ist hoch. Gefahr durch Selbstzündung! Verringern Sie die Setzrate, damit die Temperatur wieder in den mittleren Bereich zurückkehren kann. |
Zu hoch
|
Die Gerätetemperatur ist extrem hoch. Gefahr durch Selbstzündung! Ein Warnzeichen weist darauf hin, dass die Kartuschen vorzeitig zünden und Elementstreifen schmelzen können, wenn die Kartuschenstreifen oder Elementstreifen im Gerät stillstehen.
|
| Anzeige |
Erläuterung |
|---|---|
![]() |
Am linken unteren Rand wird mit einer Balkenanzeige von 1 bis 7 Segmenten der Zählerstand bis zur nächsten fälligen Reinigung des Gerätes angezeigt. Die Reinigung steht somit in der nächsten Zeit noch nicht an. |
![]() |
Die angezeigten 7 Segmente zeigen an, dass eine Reinigung in absehbarer Zeit erfolgen muss. |
![]() |
Die max. Anzahl von Setzungen wurde erreicht, das Gerät muss gereinigt werden. |
![]() |
Das schwarze Quadrat am rechten unteren Rand zeigt an, dass der Demo-Modus aktiv ist. Die Anzeige zeigt in diesem Fall nicht den tatsächlichen Zustand des Gerätes an. Über die Handy-App Hilti Connect kann der Demo-Modus deaktiviert werden. Nach 15 Minuten wird der Demo-Modus automatisch wird deaktiviert. |
Bluetooth ®
Die Bluetooth ® -Wortmarke wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Hilti Aktiengesellschaft erfolgt unter Lizenz.Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist mit einem Bluetooth ® Low Energy Module ausgestattet welches die Statusüberprüfung eines Gerätes sowie die Übertragung von Einstellungen und Daten basierend auf Bluetooth ® -Funktechnologie ermöglicht, eine drahtlose Datenübertragung, über die zwei Bluetooth-fähige Produkte über eine kurze Distanz miteinander kommunizieren können. Dieses Produkt ist entwickelt um die Kommunikation und den Datentransfer mit Mobiltelefonen und Hilti Gateways zu ermöglichen. Das Gerät kann Datenmerkmale wie Standort des empfangenden Endgerätes, die Laufzeit, die Gesamtzahl der Anwendungen, die Anzahl der Anwendungen während des Intervalls und den Zeitstempel der Übertragung senden. Informationen zu angebotenen Connectivity-Funktionen erhalten Sie in der entsprechenden Hilti Applikation (App) oder in der Bedienungsanleitung des verwendeten Gerätes.Datenübertragung über Bluetooth ®
Das Sendeintervall kann variieren, abhängig von der verfügbaren Energiequelle des Gerätes. Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z. B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth ® -Reichweite deutlich geringer sein. Je nach Umgebung können mehrere Sendeintervalle benötigt werden, ehe das Gerät erkannt wird.Sollte das Gerät nicht erkannt werden, überprüfen Sie folgendes:
Ist die Entfernung zum mobilen Endgerät zu groß?
→ Verringern Sie den Abstand zwischen mobilen Endgerät und Gerät.
Installation und Einrichtung der App
Um die Connectivity-Funktionen verwenden zu können, müssen Sie zuerst die entsprechende Hilti App installieren.(1.) Laden Sie sich die App über einen entsprechenden App-Store (Apple App Store, Google Play Store) herunter.
(2.) Nachdem Sie die App das erste Mal starten, loggen Sie sich bitte mit Ihrem Account ein oder registrieren Sie sich.
(3.) Das Display Ihres mobilen Endgeräts zeigt alle weiteren Schritte zur Verbindung des Gerätes mit dem mobilen Endgerät.
Anforderungen an Kartuschen
Verwenden Sie nur die in dieser Tabelle aufgelisteten Hilti DX-Kartuschen oder andere geeignete Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen:- Für EU- und EFTA-Länder gilt, dass die Kartuschen CE-konform sein müssen und die CE-Kennzeichnung tragen müssen.
- Für das Vereinigte Königreich gilt, dass die Kartuschen UKCA-konform sein müssen und die UKCA-Kennzeichnung tragen müssen.
- Für die USA gilt, dass die Kartuschen den Bestimmungen der ANSI A10.3-2020 entsprechen müssen.
- Für die außereuropäischen C.I.P.-Staaten gilt, dass die Kartuschen eine C.I.P.-Zulassung für das verwendete DX-Setzgerät haben müssen.
- Für die restlichen Länder gilt, dass die Kartuschen den Rückstandstest nach EN 16264 bestanden haben und eine entsprechende Deklarierung des Herstellers aufweisen müssen.
| Artikelnummer |
Bestell-Bezeichnung |
Anmerkung |
|---|---|---|
| 2128213 |
6.8/18 M40 schwarz |
sehr stark |
| 2128211 |
6.8/18 M40 rot |
stark |
Lieferumfang
Bolzensetzgerät, Koffer, Reinigungsset, Schaber, Einstoßer, Hilti Spray, Bedienungsanleitung.Weitere für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group
Technische Daten
Gerätedaten
| DX 9–ENP |
|
|---|---|
| Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01 |
12,5 kg |
| Abmessungen (L × B × H) |
985 mm × 365 mm × 175 mm |
| Magazinkapazität |
40 Nägel / 40 Kartuschen |
| Einsetzbare Kartuschen |
6.8/18 M40 rot, schwarz, blau |
| Einsetzbare Befestigungselemente |
X‑ENP 19 |
| Setzfrequenz |
1.200/h |
| Dicke des Stahluntergrundes |
≥ 6 mm |
| Anpressweg |
89 mm |
| Anpresskraft |
≥ 250 N … < 330 N |
| Anwendungstemperatur (Umgebungstemperatur) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
Geräuschinformation
Die aufgeführten Schallwerte wurden unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt:Rahmenbedingungen für Schallmesswerte
| Bolzensetzgerät |
DX 9–ENP |
| Modell |
Serie |
| Kaliber |
6.8/18 schwarz |
| Leistungseinstellung |
4 |
| Anwendung |
Befestigung auf Stahlplatte (Brinellhärte 610 N/mm2) mit X‑ENP‑19 L15MXR |
| Emissions-Schalldruckpegel (LpA) |
103 dB(A) |
| Unsicherheit Schalldruckpegel (KpA) |
2 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LWA) |
113 dB(A) |
| Unsicherheit Schallleistungspegel (KWA) |
2 dB(A) |
| Emissions-Spitzenschalldruckpegel (LpC, peak) |
137 dB(C) |
| Unsicherheit Spitzenschalldruckpegel (KpCpeak) |
2 dB(C) |
Vibration
Der gemäß 2006/42/EC anzugebende Schwingungswert überschreitet nicht 2,5 m/s².Arbeitsvorbereitung
Position der Befestigungselemente festlegen
Um Fehlsetzungen zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:- Markieren Sie beim Auflegen der Trapezbleche auf die Stahltträger den Bereich, im dem die Befestigungselemente gesetzt werden können, mit einem wasserfesten Stift.
Einsatzbereitschaft des Bolzensetzgerätes prüfen
- Stellen Sie sicher, dass sich im Gerät weder Kartuschenstreifen noch Elementstreifen befinden.
- Prüfen Sie das Bolzensetzgerät auf sichtbare Schäden, insbesondere an den im Bild dargestellten Bauteilen.
Ergebnis Sichtbare Beschädigung vorhanden
- Lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.
- Lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.
- Pressen Sie das Gerät soweit an, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren und prüfen Sie die Stellung des Druckstiftes.
Ergebnis 1 / 2Der Druckstift wurde nicht heruntergedrückt, die Feder am Druckstift ist nicht zusammengedrückt.
Das Gerät hat keinen Nagel erkannt und lässt sich daher nicht anpressen. Das Gerät arbeitet korrekt.
Ergebnis 2 / 2Der Druckstift ist ganz heruntergedrückt, die Feder am Druckstift ist zusammengedrückt, bei Betätigung der Auslösetasten ist ein Klickgeräusch zu hören.
Der Schieber ist evtl. verklemmt. Das Gerät sollte nochmals gereinigt und die Prüfung wiederholt werden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss das Gerät vom Hilti Service repariert werden. - Entspannen Sie das Gerät.
- Laden Sie Elementstreifen, aber keine Kartuschenstreifen .
- Pressen Sie das Gerät erneut an und prüfen Sie, ob Sie bei Betätigung der Auslösetasten ein Klickgeräusch hören.
Ergebnis 1 / 3Das Gerät lässt sich nicht ganz anpressen, ein Auslösen ist nicht möglich.
- Stellen Sie sicher, dass die Drehhülse verschlossen ist. Ggf. drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag nach links.
- Prüfen Sie die Stellung des Schiebers. Wenn der Schieber nicht deutlich nach links verschoben ist, lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.
Die Nageldetektion des Gerätes arbeitet fehlerfrei, das Gerät kann eingesetzt werden.
Ergebnis 3 / 3Das Gerät lässt sich ganz anpressen (Feder am Druckstift ist ganz zusammengedrückt), bei Betätigung der Auslösetasten ist aber kein Klickgeräusch zu hören.
- Lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Drehhülse verschlossen ist. Ggf. drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag nach links.
Elementstreifen laden
- Führen Sie 4 Elementstreifen von oben in das Magazin.
Material Befestigungselemente
X‑ENP 19 - Drücken Sie den letzten Elementstreifen bündig auf Anschlag in das Magazin.
Kartuschenstreifen laden
- Führen Sie den Kartuschenstreifen von oben in den Kartuschen-Einlasskanal.
Material Kartusche 6.8/18 M40 rot, schwarz, blau (siehe Kartuschenempfehlung in der Anleitung des Befestigungselementes) - Drücken Sie den Kartuschenstreifen in den Kartuschen-Einlasskanal, bis er bündig mit der Oberkante des Kartuschen-Einlasskanals abschließt.
Drehhülse öffnen
- Drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag. Nehmen Sie ggf. den Schaber oder ein anderes Werkzeug zuhilfe.
Drehhülse schließen
- Prüfen Sie, ob der Schlitz an der Vorderseite des Geräts geschlossen ist.
- Der Schlitz ist nicht vollständig geschlossen.
- Der Schlitz ist nicht vollständig geschlossen.
- Drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag. Nehmen Sie ggf. den Schaber oder ein anderes Werkzeug zuhilfe.
Bedienung
Ist der Widerstand beim Einsetzen des Kartuschenstreifens ungewöhnlich hoch, prüfen Sie ob der Kartuschenstreifen mit diesem Setzgerät kompatibel ist.Verwenden Sie für Arbeiten, die umherfliegende Splitter verursachen können, immer die Schutzkappe.
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
Anwendungshinweise zur Sicherheit
| Beispielabbildung |
Beschreibung |
|---|---|
![]() |
Pressen Sie das Setzgerät nicht gegen Körperteile! Durch Anpressen auf ein Körperteil (z. B. Hand) kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr der Setzung in Körperteile. |
![]() |
Ziehen Sie das Magazin oder andere Bolzenführungen nicht mit der Hand zurück! Durch Zurückziehen des Magazins mit der Hand kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr der Setzung in Körperteile. |
Befestigungselemente setzen
- Pressen Sie das Gerät vollständig und rechtwinklig auf die Arbeitsfläche.
- Betätigen Sie die Auslösetasten am Handgriff.
- Positionieren Sie das Gerät an der Stelle für das nächste Befestigungslement und wiederholen Sie die beschriebenen Arbeitsschritte. Beachten Sie dabei die Display-Anzeige.
Nagelvorstand prüfen
- Prüfen Sie den Nagelvorstand mit der Prüflehre.
- Der Nagelvorstand ist im Sollbereich.
- Der Nagelvorstand ist zu hoch.
- Erhöhen Sie die Leistung, indem Sie das Rad zur Leistungsregulierung eine Stufe höher drehen.
- Wenn das Rad zur Leistungsregulierung schon am oberen Anschlag steht, setzen Sie - soweit vorhanden - einen stärkeren Kartuschentyp ein.
- Der Nagelvorstand ist zu gering.
- Verringern Sie die Leistung, indem Sie das Rad zur Leistungsregulierung eine Stufe niedriger drehen.
- Wenn das Rad zur Leistungsregulierung schon am unteren Anschlag steht, setzen Sie - soweit vorhanden - einen schwächeren Kartuschentyp ein.
- Setzen Sie ein weiteres Element.
- Wiederholen Sie die zuvor genannten Arbeitsschritte, bis der richtige Nagelvorstand erreicht ist.
Leistung einstellen
- Drehen Sie am Rad für die Leistungsregulierung, um die gewünschte Leistung einzustellen.
- Die aktuelle Einstellung der Leistung wird angezeigt.
- Die aktuelle Einstellung der Leistung wird angezeigt.
Kartuschen aus dem Gerät entnehmen
- Drücken Sie den Kartuschenstreifen in Vorschubrichtung so weit wie möglich vorwärts.
- Ziehen Sie den Kartuschenstreifen aus der Kartuschen-Auslassöffnung.
Befestigungselemente aus dem Gerät entnehmen
- Stellen Sie sicher, dass die Kartuschen zuvor aus dem Gerät entnommen worden sind.
- Stellen Sie das Gerät auf den Handgriff.
- Drücken Sie die rote Raste am Magazineinlass und lassen Sie die Nagelstreifen aus dem Magazin gleiten.
- Ziehen Sie bei gedrücktem Anschlag den Nagelstreifen aus dem Gerät.
- Wenn der Nagelstreifen nicht aus der Standplatte herausragt, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Wenn der Nagelstreifen nicht aus der Standplatte herausragt, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.
- Stellen Sie das das Gerät aufrecht in Bedienposition.
- Drücken Sie den Anschlag.
- Repetieren Sie das Gerät, bis der Nagelstreifen aus dem Gerät heraustritt.
Pflege und Instandhaltung
Kolben und Kolbenstopper prüfen und ggf. wechseln
- Ziehen Sie den Kolben aus der Kolbenführung.
- Ziehen Sie den Kolbenstopper (evtl. unter Zuhilfenahme des Kolbens) aus der Standplatte.
- Prüfen Sie den Kolben und den Kolbenstopper auf Beschädigungen. Prüfen Sie den Kolben durch Rollen auf einer glatten Fläche auf Verkrümmung.
Ergebnis Beschädigung vorhanden, Kolben verkrümmt und/oder Kolben mit Kolbenstopper verklemmt
- Ersetzen Sie Kolben und Kolbenstopper als Satz.
- Ersetzen Sie Kolben und Kolbenstopper als Satz.
- Ziehen Sie die Klinke und halten Sie sie fest. Führen Sie nun den Kolben ein, bis die Spitze des Kolbens nicht mehr über den Geräterand herausragt und lassen Sie die Klinke los.
- Setzen Sie den Kolbenstopper (Gummi nach vorne) in die Standplatte ein.
Standplatte demontieren
- Stellen Sie das Gerät auf den Handgriff.
- Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (rote Taste) am Magazin und lassen Sie das Magazin nach unten gleiten.
- Drehen Sie die Standplatte im Gegenuhrzeigersinn, bis die Verbindung gelöst ist.
- Heben Sie die Standplatte ab.
Standplatte montieren
- Stellen Sie sicher, dass der Kolbenstopper korrekt in die Standplatte eingesetzt wurde und Kolbenführung und Kolben korrekt im Gerät sitzen.
- Drücken Sie die Standplatte gegen das Gewinde.
- Drehen Sie die Standplatte im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Drehen Sie die Standplatte zurück bis zur Ausgangsstellung über dem Magazin.
- Schieben Sie das Magazin zurück, bis es in der Standplatte einrastet.
Bolzensetzgerät reinigen
- Ziehen Sie die Klinke nach außen halten Sie sie fest. Ziehen Sie den Kolben aus der Kolbenführung und lassen Sie anschließend die Klinke los.
- Ziehen Sie die Kolbenstopper aus der Standplatte. Hebeln Sie ggf. den Kolbenstopper mit dem Kolben aus der Standplatte.
- Ziehen Sie die Klinke nach außen halten Sie sie fest. Ziehen Sie die Kolbenführung nach oben aus dem Gerät und lassen Sie anschließend die Klinke los.
- Reinigen Sie die Innenseite des Geräts. Stellen Sie das Gerät anschließend auf den Kopf und klopfen Sie gegen das Gerät, damit der Schmutz herausfällt.
- Reinigen Sie die Oberflächen der Kolbenführung (siehe gekennzeichneter Bereich) mit der großen Zubehör-Drahtbürste.
- Reinigen Sie das Kartuschenlager und die daneben liegenden Bohrungen für den Regulierstift mit der kleinen Rundbürste.
- Reinigen Sie den Kartuschenkanal mit der dünnen Rundbürste.
- Ölen Sie das bewegliche Element der Nagelstreifenführung mit Hilti Spray ein.
- Schieben Sie die Kolbenführung von oben in das Gerät, bis die Klinke einrastet.
- Ziehen Sie die Klinke und halten Sie sie fest. Führen Sie nun den Kolben ein, bis die Spitze des Kolbens nicht mehr über den Geräterand herausragt und lassen Sie die Klinke los.
- Setzen Sie den Kolbenstopper (Gummi nach vorne) in die Standplatte ein.
- Montieren Sie die Standplatte.
- Drücken Sie die Reset-Taste für mindestens 1 Sekunde, um den Zähler für die Setzungen bis zur nächsten fälligen Reinigung zurückzusetzen.
- Prüfen Sie die Einsatzbereitschaft das Bolzensetzgerätes.
Austauschkriterien für Verschleißteile
Verschleißkriterien Kolben und Kolbenstopper| Zustand |
Beispielabbildung |
Anmerkung |
|---|---|---|
| Neuzustand |
![]() |
|
| Verschlissen |
![]() |
An der Kolbenspitze zeigen sich Materialausbrüche. |
![]() |
Der Kolben hat sich 3 mm oder mehr in den Kolbenstopper gearbeitet. |
| Zustand |
Beispielabbildung |
Anmerkung |
|---|---|---|
| Neuzustand |
![]() |
|
| Verschlissen Austausch durch Hilti Service |
![]() |
Material ist herausgebrochen. |
Fehlersuche
Störung nach Fehl- bzw. Nichtzündung beheben
- Drücken Sie das Gerät gegen die Arbeitsfläche und lösen Sie eine Setzung aus.
- Ein Klicken ist zu hören, aber die Kartusche zündet nicht.
- Nehmen Sie das Gerät von der Arbeitsfläche. Richten Sie dabei das Gerät nicht gegen sich oder eine andere Person.
- Schieben Sie den Kartuschenstreifen auf der Seite der Kartuschenzuführung mit der Hand um eine Kartusche weiter oder ziehen Sie den Kartuschenstreifen mit der Hand auf der Seite der Kartuschenauslassöffnung um eine Kartusche weiter.
- Brauchen Sie die restlichen Kartuschen des Kartuschenstreifens auf. Entfernen Sie den aufgebrauchten Kartuschenstreifen und entsorgen Sie ihn so, dass eine nochmalige oder missbräuchliche Verwendung ausgeschlossen ist.
- Nehmen Sie das Gerät von der Arbeitsfläche. Richten Sie dabei das Gerät nicht gegen sich oder eine andere Person.
- Ein Klicken ist zu hören, aber die Kartusche zündet nicht.
Störung bei blockiertem Gerät beheben
- Pressen Sie das Gerät senkrecht auf einen soliden Untergrund, betätigen Sie die Auslösetasten und achten auf Sie das entstehende Geräusch.
Ergebnis 1 / 2Es wird eine Kartusche gezündet oder es ist ein deutliches Klickgeräusch zu hören.
- Es befindet sich nun keine zündfähige Kartusche im Kartuschenlager des Gerätes.
- Fahren Sie mit der Fehlerbehebung beim nächsten Schritt fort.
- ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Mündung des Geräts nicht auf andere Personen gerichtet ist.
- Vermeiden Sie harte Stöße gegen das Gerät.
- Fahren Sie mit der Fehlerbehebung beim nächsten Schritt fort.
- Es befindet sich nun keine zündfähige Kartusche im Kartuschenlager des Gerätes.
- Pressen Sie das Gerät einige Millimeter zusammen und öffnen Sie die Drehhülse.
- Die Klinke ist nun zugänglich und gibt die Möglichkeit zum Öffnen des Geräts frei.
- Die Klinke ist nun zugänglich und gibt die Möglichkeit zum Öffnen des Geräts frei.
- Ziehen Sie die Klinke nach außen halten Sie sie fest. Wenn das Gerät nicht auseinanderfährt, versuchen Sie mit normaler Muskelkraft, es auseinanderzuziehen.
- ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Mündung des Geräts nicht auf andere Personen gerichtet ist.
- Fahren Sie mit der Fehlerbehebung beim nächsten Schritt fort.
- Beenden Sie die Arbeit und legen Sie das Gerät an einer sicheren Stelle ab.
- Sichern Sie das Gerät vor dem Zugriff anderer Personen.
- Kontaktieren Sie umgehend den Hilti Service.
- ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Mündung des Geräts nicht auf andere Personen gerichtet ist.
- Nehmen Sie die Kartuschen aus dem Gerät.
- Demontieren Sie die Standplatte.
- Prüfen Sie Kolben und Kolbenstopper und wechseln Sie diese bei Bedarf aus.
- Reinigen Sie das Bolzensetzgerät.
- Schließen Sie die Drehhülse.
Hilfe bei Störungen
Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.| Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
| Kartusche wird nicht transportiert |
Kartuschenstreifen ist beschädigt |
|
| Gerät ist beschädigt |
|
|
| Kartuschenstreifen kann nicht entfernt werden |
Gerät ist beschädigt |
|
| Gerät zündet nicht |
Fehlzündung |
|
| Kartuschenstreifen ist leer |
|
|
| Weniger als 15 Elemente im Gerät |
|
|
| Gerät nicht ausreichend angepresst |
|
|
| Elementtransport gestört |
|
|
| Gerät zu stark verschmutzt |
|
|
| Kartuschen sind ungeeignet |
|
|
| Gerät ist beschädigt |
|
|
|
Element neben Träger gesetzt |
|
| Zu hohe Leistung |
|
|
| Kolben ist verschlissen |
|
|
| Falscher Kolben ist eingesetzt |
|
|
|
Blech mit Abstand zum Profil |
|
|
Träger als Untergrund fehlt |
|
|
Element ist zu nah am Trägerrand |
|
| Zu geringe Leistung |
|
|
| Gerät zu stark verschmutzt |
|
|
| Kolben ist gebrochen |
|
|
| Gerät ist beschädigt |
|
|
| Scherbrüche Befestigungselement |
Element wurde auf Trägersteg gesetzt |
|
| Erhöhte Untergrunddicke und/oder Untergrundfestigkeit |
|
|
| Gerät fährt nicht auseinander |
Kolben klemmt in Kolbenstopper |
|
| Gerät zu stark verschmutzt |
|
|
| Kolbenführung ist zu stark verschmutzt |
|
|
| Kein Element gesetzt |
Kolben nicht eingebaut |
|
| Kolben ist gebrochen |
|
|
| Bolzenführung zu stark verschmutzt |
|
|
| Elemente in der Bolzenführung verklemmt |
|
|
| Standplatte lässt sich nicht vollständig aufschrauben. |
Kolbenstopper verkehrt herum eingesetzt |
|
| Kolbenführung hinter Anschlussgewinde verschmutzt |
|
|
| Gerät lässt sich nicht vollständig anpressen |
Drehhülse nicht ganz geschlossen |
|
| Nageldetektor ist blockiert |
|
|
| Teil der Nageldetektion gebrochen |
||
| Keine Befestigungselemente im Gerät geladen |
|
Entsorgung
Hilti Geräte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. In vielen Ländern nimmt
Hilti Ihr Altgerät zur Verwertung zurück. Fragen Sie den
Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
Weitere Informationen
Diesen Link finden Sie auch am Ende der Dokumentation als QR-Code.