Das Produkt ist ein handgeführtes akkubetriebenes Setzgerät. Es ist bestimmt zum Setzen von Befestigungselementen in Beton. Verwenden Sie nur zugelassene Befestigungselemente in Verbindung mit der dafür bestimmten Bolzenführung.
VORSICHT
Falsche Einschätzung Betonfestigkeit Bei Verwendung der falschen Bolzenführung oder des falschen Befestigungselementes kann das zu einer schlechten Setzqualität des Befestigungselements führen und anschliessend zu einer Fehleinschätzung der Betonfestigkeit.
Das Setzgerät, der Akku und die Befestigungselemente bilden eine technische Einheit. Verwenden Sie die speziell für das Gerät hergestellten
Hilti Befestigungselemente und die von
Hilti empfohlenen Ladegeräte und Akkus. Nur bei Beachtung dieser Bedingungen gelten die von
Hilti angegebenen Befestigungs‑ und Anwendungsempfehlungen.
- Das Setzgerät darf nur handgeführt eingesetzt werden.
- Fehlanwendungen sind auszuschließen. Als Fehlanwendung gilt das Auslösen, ohne dass ein Element in die Bolzenführung eingesetzt ist.
Verwenden Sie für dieses Produkt nur die Hilti Li‑Ion-Akkus der Typenreihe B 22.
Verwenden Sie für diese Akkus nur von Hilti freigegebene Ladegeräte. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group
Die Statusanzeige gibt Auskunft über Zustände des Setzgerätes.
Zustand
|
Bedeutung
|
Aus
|
Setzgerät ist ausgeschaltet
|
LED leuchtet grün.
|
Setzgerät ist eingeschaltet und setzbereit
|
LED blinkt alle 3 Sekunden grün.
|
Setzgerät ist im Stand-by-Modus, Anpressen der Gerätenase schaltet das Setzgerät ein
|
LED blinkt kontinuierlich grün.
|
Setzgerät ist zu heiß oder der Akku ist schwach, siehe Störungstabelle
|
LED blinkt rot.
|
Gerätestörung, siehe Störungstabelle
|
LED leuchtet rot.
|
Gerätestörung, siehe Störungstabelle
|
LED blinkt gelb.
|
Bringen Sie das Gerät bitte zum Hilti Service.
|
Beim Betätigen einer Akku-Entriegelungstaste zeigt das Display den Ladezustand des Akkus an.
Während und unmittelbar nach dem Setzvorgang ist keine zuverlässige Abfrage des Ladezustands möglich.
Zustand
|
Bedeutung
|
Alle vier LEDs leuchten grün.
|
Der Ladezustand ist 75 % bis 100 %.
|
Drei LEDs leuchten grün.
|
Der Ladezustand ist 50 % bis 75 %.
|
Zwei LEDs leuchten grün.
|
Der Ladezustand ist 25 % bis 50 %.
|
Eine LED leuchtet grün.
|
Der Ladezustand ist 10 % bis 25 %.
|
Eine LED blinkt grün.
|
Der Ladezustand ist unter 10 %.
|