Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Frequenz und Bemessungsaufnahme entnehmen Sie bitte ihrem länderspezifischen Typenschild.
Bei Betrieb an einem Generator oder Transformator muss dessen Abgabeleistung mindestens doppelt so hoch sein wie die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Bemessungsaufnahme. Die Betriebsspannung des Transformators oder Generators muss jederzeit innerhalb +5 % und -15 % der Bemessungsspannung des Gerätes liegen.
|
WSC 85
|
Abgabeleistung
|
1.260 W
|
Leerlaufdrehzahl
|
4.500/min
|
Lastdrehzahl
|
3.100/min
|
Schnittgeschwindigkeit im Leerlauf
|
54 m/s
|
Schnittgeschwindigkeit im Lastlauf
|
37,3 m/s
|
Schnitttiefe bei 0°
|
0 mm … 85 mm
|
Schnitttiefe bei 45°
|
0 mm … 60 mm
|
Schnitttiefe bei 60°
|
0 mm … 43 mm
|
Sägeblattdurchmesser
|
207 mm … 230 mm
|
Sägeblatt Aufnahmebohrung
|
30 mm
|
Dicke des Spaltkeils (Standard)
|
2 mm
|
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01
|
7,8 kg
|
Schutzklasse
|
II
|
Die in diesen Anweisungen angegebenen Schalldruck- und Schwingungswerte sind entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen worden und können für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Sie eignen sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Expositionen.
Die angegebenen Daten repräsentieren die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeuges. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, können die Daten abweichen. Dies kann die Expositionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Für eine genaue Abschätzung der Expositionen sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Expositionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schall und/oder Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
Geräuschinformationen
|
WSC 85
|
Emissions-Schalldruckpegel (LpA)
|
94 dB(A)
|
Unsicherheit Schalldruckpegel (KpA)
|
3 dB(A)
|
Schallleistungspegel (LWA)
|
105 dB(A)
|
Unsicherheit Schallleistungspegel (KWA)
|
3 dB(A)
|
Vibrationsinformationen
|
WSC 85
|
Triaxialer Vibrationswert beim Sägen von Holz (ah)
|
≈ 2,3 m/s²
|
Unsicherheit (K)
|
0,5 m/s²
|