Bemessungsspannung, Bemessungsstrom, Frequenz und Bemessungsaufnahme entnehmen Sie bitte ihrem länderspezifischen Typenschild.
Bei Betrieb an einem Generator oder Transformator muss dessen Abgabeleistung mindestens doppelt so hoch sein wie die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Bemessungsaufnahme. Die Betriebsspannung des Transformators oder Generators muss jederzeit innerhalb +5 % und -15 % der Bemessungsspannung des Gerätes liegen.
|
DD 150-U
|
Bemessungsstrom
|
230 V
|
10,3 A
|
Bemessungsaufnahme
|
2.200 W
|
Gewicht Diamantkernbohrgerät
|
8,2 kg
|
Gewicht Bohrständer mit Kombigrundplatte und Schlitten
|
13,3 kg
|
Abmessungen Diamantkernbohrgerät (L × B × H)
|
516 mm x 129 mm x 159 mm
|
Abmessungen Bohrständer (L × B × H)
|
610 mm x 250 mm x 952 mm
|
Zulässiger Wasserleitungsdruck
|
≤ 6 bar
|
Bemessungsleerlaufdrehzahl
|
1. Gang
|
840/min
|
2. Gang
|
1.640/min
|
3. Gang
|
3.070/min
|
Schutzklasse
|
Schutzklasse I (Schutzgeerdet)
|
Verwenden Sie nur für den Einsatzbereich zugelassene Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt.
Empfohlene Mindestquerschnitte und maximale Kabellängen:
Leiterquerschnitt → ↓ Netzspannung
|
1,5 mm²
|
2,5 mm²
|
3,5 mm²
|
4,0 mm²
|
100 V
|
nicht empfohlen
|
nicht empfohlen
|
25 m
|
nicht empfohlen
|
110 V
|
nicht empfohlen
|
15 m
|
nicht empfohlen
|
30 m
|
127 V
|
nicht empfohlen
|
20 m
|
nicht empfohlen
|
35 m
|
220 V
|
35 m
|
65 m
|
nicht empfohlen
|
105 m
|
230 V
|
40 m
|
70 m
|
nicht empfohlen
|
110 m
|
240 V
|
40 m
|
70 m
|
nicht empfohlen
|
110 m
|
Die in diesen Anweisungen angegebenen Schalldruck- und Schwingungswerte sind entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen worden und können für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Sie eignen sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Expositionen.
Die angegebenen Daten repräsentieren die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeuges. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, können die Daten abweichen. Dies kann die Expositionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Für eine genaue Abschätzung der Expositionen sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Expositionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schall und/oder Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
Geräuschemissionswerte
|
Handgeführt
|
Ständergeführt
|
Schallleistungspegel (LWA)
|
98 dB(A)
|
106 dB(A)
|
Unsicherheit Schallleistungspegel (KWA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Schalldruckpegel (LpA)
|
87 dB(A)
|
93 dB(A)
|
Unsicherheit Schalldruckpegel (KpA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Schwingungsgesamtwerte
|
Handgeführt
|
Ständergeführt
|
Bohren in Beton (nass) (ah,DD)
|
7 m/s²
|
3,5 m/s²
|
Unsicherheit (K)
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
HDMU-Bohren in Kalksandstein (trocken) (ah,DD)
|
6,5 m/s²
|
·/·
|
Unsicherheit (K)
|
6,5 m/s²
|
·/·
|
PCM-Bohren in Kalksandstein (trocken) (ah,DD)
|
14,5 m/s²
|
·/·
|
Unsicherheit (K)
|
4,5 m/s²
|
·/·
|