WDVS- Schlagdübel T-save HTS

Schnelles und sicheres Setzen

Highlights

  • Der Hilti T-Save vereint Attribute wie Einfachheit, Montagefreundlichkeit und Flexibilität. 
  • Das innovative Design liefert eine perfekte Oberflächenqualität und spart bei der Anwendung Kraft und Zeit. 
  • Umfangreiche Prüfzeugnisse dokumentieren die Verwendungsfähigkeit des T-Save für alle Untergründe und Dämmstoffe. 
  • Die praktische Transportbox gewährleistet einen sicheren und problemlosen Transport auf dem Gerüst.

Vorteile

  • Einzigartig: ETA-Zulassung für den Einsatz in allen Untergründen
  • Perfekte Ausführung: Für dauerhaft hochwertige Fassaden
  • Effizient: Nur halb so viele Hammerschläge wie bei Standard-Schlagdübeln mit einer Einbindetiefe von 25 mm erforderlich  
  • Schnell: Vormontierter Nagel mit passgenauem Schlagschutz
  • Kompakter, wasserfester Karton mit Handgriff zur einfachen Handhabung auf dem Gerüst

Anwendungen

  • Befestigung aller Arten von Dämmstoffen mit einer Dicke von 60 bis 260mm auf allen Untergründen

Hinweis Bezugsquelle

WDVS-Dübel sind ausschließlich über WDV-Systemanbieter zu beziehen. Weitere Informationen über für WDV-Systeme zugelassene Befestiger erhalten Sie bei Ihrem WDVS-Fachberater.

Technische Daten

   
Untergrundmaterial Mauerwerk (Vollstein), Mauerwerk (Lochstein), Beton (hart), (Poren-)Beton, Beton (weich)
Funktionsprinzip Schlagdübel
Dämmmaterial Steinwolle, Weichplatte (z. B. EPS), Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR)
Werkstoffzusammensetzung Kunststoff, Spreizteil: Polyamid, faserverstärkt
Werkstoff, Korrosion Kunststoff, Kohlenstoffstahl
Produktklasse Standard