Exoskelett

Mehr Gesundheit für Sie und Ihre Mitarbeiter

In vielen Gewerken der Baubranche gehören lang andauernde und wiederkehrende Überkopfarbeiten zum Tagesgeschäft. Diese erhöhen das Risiko langfristiger gesundheitlicher Probleme, v.a. im Bereich der Schultern.

Das Exoskelett bietet eine starke Unterstützung bei jeglichen Überkopfarbeiten und reduziert insbesondere die Belastung der Schulterregion nachweislich um bis zu 48%1/2. Dadurch verringern Sie nicht nur das Risiko von langfristigen Beschwerden, sondern können auch die Produktivität auf der Baustelle steigern.

Hilti Exoskelet

Entdecken Sie jetzt die Vorteile

Das in Zusammenarbeit mit dem Prothesenhersteller Ottobock entwickelte Exoskelett funktioniert ohne Antrieb. Es wiegt weniger als 2 kg und bietet eine Unterstützung von bis zu 50 N, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Einfach anziehen und die neu gewonnene Kraft spüren!

¹ Assessing the Efficiency of Industrial Exoskeletons with Biomechanical Modelling – Comparison of Experimental and Simulation Results - Autoren: P.E. Galibarov, M. Damsgaard, M. Spitzhirn, C. Gartner, L. Fritzsche

² Prinzipstudie zur Wirkung eines industriellen Exoskeletts bei Überkopfarbeit  - Autoren: Th. Schmalz, J. Bornmann, B. Schirrmeister, J. Schandlinger, M. Schuler