- Home
- Neuprodukte
- Neu bei Hilti

Neuheiten & Bestseller
Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkte und Verbrauchsmaterialien
Jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, um das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher, sicherer und nachhaltiger zu machen. Durch direkten Kontakt zu unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die in ihrer Qualität und Leistung einzigartig sind.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Akku-Kernbohrgeräts DD 150-22
Das erste kabellose Kernbohrgerät von Hilti, das DD 150-U-22, vereint die beliebtesten Eigenschaften seines kabelgebundenen Vorgängers mit neuen, einzigartigen Funktionen – jetzt auch auf Akku! Ob nass-, trocken-, hand- oder ständergeführt: Mit dem DD 150-U-22 können Sie eine Vielzahl von Bohraufgaben mit Leichtigkeit und Präzision bewältigen. Der adaptive Verdrehschutz (ATC) macht handgeführtes Kernbohren so sicher wie nie, während die Bohrkernentfernung durch Oszillation und der Rebar-Boost für Bohren in Bewehrungseisen für maximale Produktivität sorgen.

Die Zukunft des Schneidens erleben mit dem Akku-Trennschleifer DSH 700-22
Diese innovativen Akku-Trennschleifer, der DSH 600-22 ATC und DSH 700-22 ATC, bieten herausragende Leistung und Sicherheit für alle Ihre Schneidaufgaben.
Ausgestattet mit 3D-ATC-Technologie erkennen diese Sägen Rückschläge und stoppen das Blatt in weniger als einer Sekunde, was maximale Sicherheit gewährleistet. Die gesteigerte Leistung und das erhöhte Drehmoment bieten eine bessere Leistungsverteilung und machen Ihre Schneidaufgaben effizienter.

Effizienz maximieren mit dem Bolzenanker HST4
Der Bolzenanker HST4 wurde für Top-Leistung, Flexibilität und sichere Installation entwickelt. Mit bis zu 50 % höherer Zuglasten entfällt die Neuspezifikation auf der Baustelle. Vollständig zugelassen für statische, seismische (C1, C2), SFRC- und Brandschutzanforderungen, bietet er maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Sein einzigartiges Design sorgt für höchste Leistung, ohne Durchdrehen des Dübels. Ganz ohne Bohrlochreinigung und variabler Einbettungstiefe ermöglicht der HST4 eine optimierte Grundplatte bei kleinerem Dübel wodurch Materialkosten einspart werden.

Präzise schneiden mit dem Bewehrungseisenschneider NRC 6-22
Der NRC 6-22 Bewehrungsstahl-Flächenabschneider bietet herausragende Leistung und Sicherheit. Mit Kalt-Schneidefunktionen, funkenarmen Schnitten und einem geschlossenen Klingenschutz gewährleistet er schnelles, präzises und sicheres Schneiden. Die spezialisierte Klinge ermöglicht mehr Schnitte pro Blatt und Akkuladung. Ideal für das Schneiden von Bewehrungsstahl, das Kürzen von nachträglich installierten Bewehrungseisen und das Schneiden von Gewindestangen – ein unverzichtbares Werkzeug für jede Baustelle.

Baustelle sauber halten mit dem kabellosen Bläser NBL 6-22
Der kabellose Bläser NBL 6-22 sorgt für eine saubere Baustelle – emissionsfrei, leistungsstark und einfach zu bedienen. Dank Geschwindigkeitsregelung und verstellbarer Rohrlänge passt er sich flexibel jeder Aufgabe an. Ob Drahtreste vor dem Betongießen, Staub oder allgemeine Reinigungsarbeiten – mit dem NBL 6-22 bleibt Ihr Arbeitsbereich stets ordentlich.

Die Zukunft des Holzbaus erleben – mit dem Hilti P2P-Verbinder
Schnelles Befestigen und Ausrichten Ihrer BSP-Deckenelemente in einem Schritt mit dem P2P-Verbinder und Adapter. Der P2P sorgt für schnellere, einfachere und sicherere Deckenelementstöße. Mit herausragender Scher- und Zugfestigkeit, seismischer Zulassung und Mehr ist der P2P eine Lösung, die Ihre Holzbaustelle revolutioniert.

Neues Schneidepotenzial entfesseln mit der kabellosen Akku-Bandsäge SB 6-22
Erleben Sie die Leistung der kabellosen Tiefschnitt-Bandsäge SB 6-22 von Hilti. Ausgestattet mit einem langlebigen, bürstenlosen Motor für maximale Leistung und Zuverlässigkeit.
Mehr Sicherheit durch Doppelschalter, werkzeuglos einstellbaren Schnittschuh und LED-Arbeitsleuchte. Darüber hinaus sorgt der Drehzahlregler mit fünf Stufen für optimale Kontrolle. Das leichte Design ermöglicht eine einfache Handhabung während der große Seitengriff zur besseren Handpositionierung und Schutz des Akkus dient.

Präzision steigern mit dem Laserscanner P3D 800
Schreiten Sie in die Zukunft der digitalen Messung mit dem Hilti P3D 800 Laserscanner. Dieses innovative Tool eröffnet neue Möglichkeiten im Laserscannen und garantiert Präzision, Effizienz und Kosteneffektivität.
Der P3D 800 ist einfach zu erlernen und benutzerfreundlich, mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Er bietet zudem eine automatische Verarbeitung, Kalibrierung, Niveauausgleich und Bildeinstellungen, was ihn zu einer umfassenden Lösung für all Ihre Scanbedürfnisse macht.

Nachträgliche Querkraftverstärkung entdecken mit Hilti HIT Shear
Hilti Querkraftverstärkungs-Lösung – Die ultimative Verstärkung für Ihre Konstruktionen! Entwickelt für Flexibilität und Effizienz, verstärkt dieses System von innen heraus, ohne die bestehende Struktur zu vergrößern. Unser Hochleistungsmörtel und die Gewindestangen garantieren Spitzenleistung, berechnet nach EC2-Normen. Sparen Sie Zeit mit innovativen Bohrmethoden und erzielen Sie jedes Mal ein sauberes Finish.

Die Power der Batterien B 22-195 und B 22-290 entdecken
Mehr Power und mehr Kapazität mit der neuen Generation Nuron Akkus B 22-195 und B 22-290. Grundsätzlich sind sie mit allen Nuron Geräten kompatibel, eignen sich aber besonders gut für schwere Geräte wie Kombi- oder Abbruchhämmer und Trennschleifer, sowie Geräte mit langen Laufzeiten wie Baustellensauger oder Leuchten.
Auch die Ladezeiten haben sich mit unserem C 8-22 Ladegerät verbessert. Durch das verstärkte Gehäuse, die integrierten stoßabsorbierenden Dämpfer und die feuchtigkeits- und staubdichte Elektronik sind die Akkus robust und langlebig. Mit der integrierten Zustandsdiagnose erkennen sie Leistungsverlust frühzeitig und können damit immer maximal produktiv arbeiten.

Einfache und kraftvolle Reinigung – mit dem Baustaubsauger VC5
Der Hilti Baustaubsauger VC5 – Dieser kraftvolle Einsteiger-Sauger ist ideal für allgemeine Reinigungsarbeiten und bietet eine manuelle Filterreinigung für optimale Leistung.

Die Leistung der Hilti Meißel erleben
Unsere Meißel zum besten Preis, bereit für die Leistung von Hilti Werkzeugen. Erreichen Sie eine höhere Produktivität mit überlegener Meißelgeschwindigkeit. Diese Meißel sind für die Leistung von Hilti Abbruchhämmern gebaut und bieten robuste Leistung mit weniger Ausfällen und geringeren Reparaturkosten. Genießen Sie eine lange Meißellebensdauer mit dem zusätzlichen Vorteil der Nachschärfbarkeit.

Gerätepark erweitern mit dem Druckreiniger PC 2-22
Dieser praktische Reiniger mit 40 bar Druck bietet unvergleichliche Reinigungsleistung im 18-22-Volt-Bereich. Der Druckreiniger ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren, was ihn ideal für den Einsatz auf der Baustelle macht. Das „Drop & Spray“-Konzept ermöglicht es, Wasser aus jeder Quelle zu beziehen, wodurch er unabhängig von Druckwasser und Stromversorgung arbeitet.

Holzverbinder HCW-S: Die neueste Ergänzung unseres HCW-Portfolios
Aufbauend auf unserem bestehenden HCW-Portfolio ist der HCW-S (Hilti Coupler Wood-Shear) unser neuer, ETA-zugelassener Holzverbinder, der speziell für Scherbelastungen entwickelt wurde. Er ermöglicht das Ausrichten und Positionieren Ihrer Verbindung in einem einfachen Schritt und ist die perfekte Lösung für die Befestigung von Holz an Beton oder Holz an Holz in vorgefertigten Holzbaukonstruktionen.

Die SPX-A Bohrkrone entdecken
Die SPX-A Speed Bohrkrone – die beste Bohrgeschwindigkeit und Akkureichweite für alle kabellosen Kernbohrgeräte. Erreichen Sie bis zu 50 % mehr Akkureichweite im Vergleich zu anderen Bohrkronen. Genießen Sie universelle Vielseitigkeit mit nur einer Bohrkrone für stationäre, handgeführte, Mauerwerks- und Betonbohrungen. Erleben Sie ultra-schnelle Bohrgeschwindigkeit, geringes Gewicht und deutlich reduzierte Reibungsverluste dank des geflanschten Körperdesigns für die optimale Bohrleistung mit Akku-Kernbohrgeräten.

Grundplatteninstallationen optimieren mit dem Hilti HST2 V3
Eine robuste und kostengünstige Lösung für Grundplatteninstallationen. Dank variabler Einbettungstiefen und HDG-Schutz eine ideale Alternative zu Edelstahl in C3-Umgebungen. Der zugelassene Bolzen spart Zeit und sorgt für optimale Leistung, ganz ohne Bohrlochreinigung.
Mit seismischer Zulassung und hoher Sicherheit steigert der HST2 V3 die Produktivität. Erhältlich in Kohlenstoffstahl, Edelstahl und HDG für maximale Flexibilität.

Die Evolution entdecken mit dem Hilti CFS-FS L Brandschutzblock
Brandschutzmodul CFS-FS L: Das nächste Level im Brandschutz! Ideal für Kabel-, Rohr- und Mischdurchdringungen, bietet dieses Modul umfassende Zulassungen für alle gängigen Anwendungen. Maximale Produktivität durch schnellere Installation und einfache, flexible Nachrüstung. Auf die erforderliche Länge schneiden und mühelos an jede Durchdringung anpassen.
Das könnte Sie auch interessieren

Rohrschellen MRP-C
Unsere neuen Rohrschellen MRP-C haben wir speziell für Ihre Klima- und Kühlprojekte entwickelt. Sie decken einen breiten Rohrdurchmesserbereich ab und garantieren eine hervorragende Dämmleistung – sowohl bei verschiedenen Dämmschichtstärken als auch bei unterschiedlichen Dämmstoffen.
Zu den Rohrschellen MRP-C
Exoskelett EXO-T-22
Abbrucharbeiten mit schweren Abbruch- und Bohrhämmern sind herausfordernd und körperlich belastend. Dagegen können Sie jetzt etwas unternehmen: Das akkubetriebene Exoskelett EXO-T-22 erleichtert die Arbeit.
Zum Exoskelett EXO-T-22
Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22
Schlauchschrumpfen von Elektrokabeln erfordert eine hohe Präzision. Diese erzielen Sie mit dem kabellosen Heißluftgebläse NHG 6-22, einem hochflexiblen, technisch ausgereiften und universell einsetzbaren Gerät.
Zum Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22
Akku-Betonschleifer DGH 130-22
Er kommt zum Einsatz, wenn Sie Unebenheiten auf Beton beseitigen wollen, Flächen begradigen müssen oder Wert auf besonders glatte Oberflächen legen.
Zum Betonschleifer DGH 130-22