Hilti Neuheiten im Juli 2025

Neuheiten & Bestseller

Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkte und Verbrauchsmaterialien

Jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, um das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher, sicherer und nachhaltiger zu machen. Durch direkten Kontakt zu unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die in ihrer Qualität und Leistung einzigartig sind.

Schneller und sicher auf der Baustelle arbeiten

Hilti Rotationslaser PR 4-22

Rotationslaser PR 4-22

Stark im Außeneinsatz

Der extrem robuste Rotationslaser für den Außeneinsatz überzeugt durch seinen 360°-Rundumschutz und seine Fähigkeit, präzise horizontale Anwendungen durchzuführen.

Er eignet sich hervorragend zum exakten Ausrichten von Schalungen, was besonders beim Betonieren von Bedeutung ist, um gleichmäßige und stabile Konstruktionen zu gewährleisten.

Der PR 4-22 ist mit unserer leistungsstarken Nuron Akku-Plattform kompatibel, wodurch er besonders mobil und flexibel einsetzbar ist. Darüber hinaus trägt die enorm stabile Konstruktion des Rotationslasers zu seiner Langlebigkeit bei. 

Hilti Rotationslaser PR 400-22

Rotationslaser PR 400-22

Weitreichend. Robust. Zuverlässig.

Mit der automatischen vertikalen Ausrichtung gelingt es dem neuen Rotationslaser PR 400-22 mühelos, sich an unterschiedliche Geländebedingungen anzupassen.

Seine zweifach einstellbare Neigungsfunktion ermöglicht es, auch anspruchsvolle Nivellier- und Ausrichtungsarbeiten mit höchster Präzision durchzuführen – ein unverzichtbares Feature für alle, die über lange Distanzen exakt arbeiten müssen.

Durch seinen 360°-Rundumschutz ist der PR 400-22 extrem robust und leistet auch unter rauen Bedingungen im Außeneinsatz zuverlässige Arbeit. Jetzt auf der leistungsstarken Nuron Akku-Plattform – für höchste Anforderungen und maximale Effizienz.

Hilti Akku-Handkreissäge SC 30 WR-22

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22

30% mehr Leistung als ihre Vorgängerin

Unsere neue leistungsstarke Akku-Handkreissäge ermöglicht schnelles, präzises Arbeiten mit bis zu 70 mm Schnitttiefe. Sie eignet sich für Grobspanplatten, Dachlatten und Verbundwerkstoffen und realisiert mühelos Gehrungsschnitte sowie exakte Quer- und Längsschnitte.

Dank dem hervorragendem Staubmanagement der SC 30WR-22 bleibt der Arbeitsplatz sauberer und damit sicherer. Das ergonomische Design sorgt für hohen Bedienkomfort und reduziert Ermüdung – selbst bei längeren Einsätzen.

Hilti E-fastener 2.0

E-fastener 2.0

Unsere neue Kabelbefestigungslösung: schneller, einfacher, praktisch staubfrei

Als Teil unserer umfassenden Systemlösung aus leistungsstarkem Werkzeug, hochwertigen Nägeln und zuverlässigem Service sind die neuen E-fastener 2.0 die erste Wahl für professionelle Anwendungen.

Sie ermöglichen eine schnellere und effizientere Installation durch weniger Befestigungspunkte und Modularität. Die Befestigungselemente sind verbind-, stapel- und einstellbar. Ob weicher oder harter Beton, Stahl, Mauerwerk, Trockenbau-Elemente, Holz oder Metallblech – mit den E-fasteners 2.0 werden praktisch alle Grundmaterialien abgedeckt.

Außerdem sind sie sind mit einer Vielzahl von Befestigungsmethoden kompatibel – wie dem Akku-Bolzensetzgerät BX 4-ME-22, Einschlagdübel, Holz- und Metallschrauben sowie Standard-Kunststoffdübeln.

Hilti Bohrkrone SPX-L Holz

Bohrkrone SPX-L Holz

Leistungsstark, präzise, sicher – die Holz-Bohrkrone

Unsere Holz-Bohrkrone überzeugt mit hoher Bohrgeschwindigkeit in Holz jeder Härte. Sie liefert saubere und präzise Ergebnisse in einem Durchmesserbereich von 52 mm bis 202 mm – ideal für alle gängigen Anwendungen.

Hochleistungs-Hartmetallzähne sorgen für eine lange Lebensdauer und minimale Verbrennungsrisiko. Perfekt für Profis, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit legen.

Hilti Tool bag

Tool bag

Hält, was Profis brauchen

Unsere neuen Werkzeugtaschen überzeugen durch ein durchdachtes Design, strapazierfähige Materialien und hohen Tragekomfort. An besonders beanspruchten Stellen schützt die dunkle Farbgebung zuverlässig vor Verschmutzungen. Schräg angesetzte, verstärkte Griffbefestigungen sorgen für eine stabile Verbindung und lange Haltbarkeit.

Das verwendete 600D-Gewebe besteht zu über 80 % aus recyceltem PET und erfüllt sämtliche Industriestandards – für eine sichere und nachhaltige Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge. Hochwertige Metallbeschläge und belastbare Reißverschlussgriffe halten selbst intensiver Nutzung stand und tragen zur Langlebigkeit der Taschen bei.

Eine gepolsterte Schultergurtauflage erhöht den Tragekomfort, während außenliegende Fächer schnellen Zugriff auf häufig benötigte Utensilien ermöglichen.

Das könnte Sie auch interessieren

Abbildung Hilti Kälterohrschellen MRP-C

Rohrschellen MRP-C

Unsere neuen Rohrschellen MRP-C haben wir speziell für Ihre Klima- und Kühlprojekte entwickelt. Sie decken einen breiten Rohrdurchmesserbereich ab und garantieren eine hervorragende Dämmleistung – sowohl bei verschiedenen Dämmschichtstärken als auch bei unterschiedlichen Dämmstoffen.

Zu den Rohrschellen MRP-C
Abbildung Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power

Exoskelett EXO-T-22

Abbrucharbeiten mit schweren Abbruch- und Bohrhämmern sind herausfordernd und körperlich belastend. Dagegen können Sie jetzt etwas unternehmen: Das akkubetriebene Exoskelett EXO-T-22 erleichtert die Arbeit.

Zum Exoskelett EXO-T-22
 Abbildung Hilti Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22

Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22

Schlauchschrumpfen von Elektrokabeln erfordert eine hohe Präzision. Diese erzielen Sie mit dem kabellosen Heißluftgebläse NHG 6-22, einem hochflexiblen, technisch ausgereiften und universell einsetzbaren Gerät.

Zum Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22
Abbildung Nuron Akku-Betonschleifer DGH 130-22.

Akku-Betonschleifer DGH 130-22

Er kommt zum Einsatz, wenn Sie Unebenheiten auf Beton beseitigen wollen, Flächen begradigen müssen oder Wert auf besonders glatte Oberflächen legen.

Zum Betonschleifer DGH 130-22