Dübeltestversuch mit HAT28

BELASTUNGSVERSUCH VON BEWEHRUNGEN UND DÜBELN

Hilti Belastungsversuche für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Befestigungen

Unser Service für Ihren Projekterfolg: Hilti Spezialisten überprüfen Ihre Anwendungslösungen für nachträgliche Bewehrungen und Befestigungen vor Ort auf der Baustelle mit einem aussagekräftigen Belastungsversuch.

Die Durchführung eines Belastungsversuchs kann für Ihr Projekt in mehreren Fällen wichtig sein:

  • Bei unbekannten oder gemischten Untergrundmaterial, für das keine verlässlichen technischen Daten zur Verfügung stehen.
  • Wenn die Bewehrung oder der Dübel in einem Untergrund gesetzt werden soll, das  nicht in der Zulassung beschrieben wird (beispielsweise bei einem Altbau).

Mit Belastungsversuchen können in diesen Fällen die tatsächlichen Lastwerte bestimmt und dokumentiert werden. In der europäischen Zulassungsrichtlinie ETAG 029 Anhang B sind dazu die Anforderungen beschrieben, wie die Lastwerte durch Belastungsversuche zu ermitteln sind. Zusätzlich können Sie Belastungsversuche dafür nutzen, die Qualität einer Befestigung nachweisen zu lassen. 

  • Zum Beispiel, wenn Richtlinien oder Vorgaben von Behörden vorschreiben, dass die eingesetzten Dübel, Schrauben oder Befestigungsanker zu prüfen sind.

Wann ist eine Prüfung notwendig?

Unsere Hilti Belastungsversuche können Sie nicht nur in der Phase der Ausführung Ihrer Befestigungslösungen nutzen. Wir unterstützen Sie mit unserem Service auch bereits während der Planungsphase.

In der Planungsphase

Hilti Dübel Belastungsversuche

Bestimmen Sie den Widerstand eines Basismaterials und das zu verwendende Befestigungssystem.

Nach der Installation

Hilti Dübel Belastungsversuch

Mit Belastungsversuchen an einer bereits umgesetzten Befestigungslösung können Sie deren Setzqualität nachweisen lassen. Eine Qualitätsprüfung kann unter anderem aufgrund örtlicher Richtlinien oder Vorgaben des Gebäudeeigentümers erforderlich sowie in Zweifelsfällen auch zu Ihrer eigenen Absicherung sinnvoll sein.

Unsere Leistungen für Sie

Hilti Belastungsversuch

Nach der Durchführung des Belastungsversuchs auf Ihrer Baustelle durch die zertifizierten Hilti Mitarbeiter erhalten Sie einen ausführlichen Prüfbericht. Zusätzlich bieten wir Ihnen auf Wunsch auch eine fachkundige Auswertung der Ergebnisse an.  

Ihre Vorteile:

  • Belastungsversuche prüfen die strukturelle Festigkeit einer Befestigung oder den Widerstand eines Basismaterials.
  • Unsere Belastungsversuche werden mit regelmäßig kalibrierten Testgeräten und von zertifizierten Hilti Mitarbeitern durchgeführt.
  • Sie bekommen einen schriftlichen Testbericht mit Testdaten.

Unser Team für Sie

Der Hilti Service für Belastungsversuche nachträglicher Bewehrungen und Befestigungslösungen wird durch unsere Hilti zertifizierten Mitarbeiter durchgeführt. Sie arbeiten dabei auf Ihrer Baustelle eng mit Ihnen zusammen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder nehmen Sie über das Formular Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Belastungsversuch Service online anfragen

PDF Service Anfrage herunterladen

Wie können Sie den Belastungsversuch vorbereiten?

Fragen Sie Ihren Hilti Ingenieur

Image alt text (optional)

Unser Service für Sie im Überblick

Anwendung: Belastungsversuch von Ankerbefestigungen und Bewehrungen.

Team: Durchführung durch zertifizierte Hilti Mitarbeiter.

Leistung: Prüfung von Befestigungen und Bewehrungen inklusive Testbericht. Auf Wunsch zusätzliche Auswertungsberichte.

Zielgruppe: Planer, Projektmanager und Bauaufsicht.

Preis: Abrechnung nach Zeitaufwand.

Ergänzende Themen zum Hilti Belastungsversuch

Schwerlastbefestigung

Hilti Planungscenter Ankerbefestigungen

Hilti Planer-Guide Befestigung von Grundplatten

Mehr erfahren
System MI

Hilti Installations­systeme

Hilti Planer-Guide Installationssysteme

Mehr erfahren