REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

Ankerstange HIT-Z

Ankerstange HIT-Z M16x175 #2018417

Ankerstange (Kohlenstoffstahl) für höchste Leistung mit Injektionsmörteln

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Bohrerdurchmesser: 18 mm
  • Verwendbare Gewindelänge: 51 mm

Hilti Kunden suchten auch GewindestangeAnkerstangen verzinktKonenankerstange oder Ankerstange verzinkt.

Technische Daten

Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Bohrerdurchmesser
18 mm
Verwendbare Gewindelänge
51 mm
PROFIS Software
Ja
Zulassungen / Prüfberichte
ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton), Seismisch

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Geeignet für sehr hohe Belastungen in gerissenem Beton und seismische Anwendungen mit ICC-ES- und ETA C2-Zulassung
  • Keine Bohrlochreinigung erforderlich (bei mehr als 5 °C) mit HIT-HY 200
  • Sichere und effiziente Lösung durch Wegfall der Bohrlochreinigung
  • Variable Verankerungstiefe ermöglicht vollständige Ausnutzung der Dübelkapazität
  • Kennzeichnung am Kopf für einfache Verifizierung der Stablänge auch nach der Installation

Anwendungen

  • Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton mit Hilti HIT-HY 200
  • Erdbebensichere Dübelanwendungen (z. B. Stützung von Gebäuden aus armiertem Beton)
  • Verankerung von Stahlstützen, Stahlträgern, Treppen, Geländern etc.
  • Verankerung sekundärer Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Leitplanken, Lärmschutzwände)
  • Verankerung von Sicherheitsbarrieren, Geländern, Feuerleitern