Ankerstange HIT-Z
Ankerstange HIT-Z M16x205 #2018418
Ankerstange (Kohlenstoffstahl) für höchste Leistung mit Injektionsmörteln
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Bohrerdurchmesser: 18 mm
- Verwendbare Gewindelänge: 81 mm
Hilti Kunden suchten auch Gewindestange, Ankerstangen verzinkt, Konenankerstange oder Ankerstange verzinkt.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 330 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl, verzinkt (min. 5 µm)
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 6 Stk
- 8 Stk
- 12 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
12
Nettopreis (rabattiert)
223,10 EUR
18,59 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Bohrerdurchmesser
18 mm
Verwendbare Gewindelänge
81 mm
PROFIS Software
Ja
Zulassungen / Prüfberichte
ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton), Seismisch
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geeignet für sehr hohe Belastungen in gerissenem Beton und seismische Anwendungen mit ICC-ES- und ETA C2-Zulassung
- Keine Bohrlochreinigung erforderlich (bei mehr als 5 °C) mit HIT-HY 200
- Sichere und effiziente Lösung durch Wegfall der Bohrlochreinigung
- Variable Verankerungstiefe ermöglicht vollständige Ausnutzung der Dübelkapazität
- Kennzeichnung am Kopf für einfache Verifizierung der Stablänge auch nach der Installation
Anwendungen
- Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton mit Hilti HIT-HY 200
- Erdbebensichere Dübelanwendungen (z. B. Stützung von Gebäuden aus armiertem Beton)
- Verankerung von Stahlstützen, Stahlträgern, Treppen, Geländern etc.
- Verankerung sekundärer Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Leitplanken, Lärmschutzwände)
- Verankerung von Sicherheitsbarrieren, Geländern, Feuerleitern