Ankerstange HAS-RTZ
Ankerstange HAS-RTZ M10x75/30 #308391
Ankerstange (Edelstahl A4) für höchste Leistung mit Verbundankerpatronen in gerissenem Beton
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Bohrerdurchmesser: 12 mm
- PROFIS Software: Ja
Hilti Kunden suchten auch Ankerstangen, Ankerstangen Edelstahl-A4, Gewindestangen oder Gewindestab.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M10
- M12
- M16
- M20
Dübellänge
- 124 mm
- 139 mm
- 158 mm
- 159 mm
- 173 mm
- 181 mm
- 183 mm
- 201 mm
- 211 mm
- 231 mm
- 233 mm
- 251 mm
- 269 mm
- 271 mm
- 329 mm
Werkstoffzusammensetzung
- Stahl A4 (SS316)
Kopfkonfiguration
- Außengewinde
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
264,66 EUR
26,47 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Bohrerdurchmesser
12 mm
PROFIS Software
Ja
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hochleistungs-Verbundanker
- Minimale Empfindlichkeit bei gerissenem Beton (Zugzone)
- Geeignet für dynamische Lasten
- Minimale Empfindlichkeit gegenüber Unregelmäßigkeiten im Einsatzbereich
- Geringer Bohrlochdurchmesser, schnelle Montage
Anwendungen
- Geeignet für die Befestigung in gerissenem Beton in Verbindung mit Hilti HVU-TZ Patronen