HILTI WINTERWOCHENExklusive Angebotssets und besondere Zugaben - nur bis 21.12.!Jetzt entdecken

Elektro-Seilsäge (30 kW) der Hochleistungsklasse für herausragende Schnittleistung unter schweren Bedingungen

  • Motorleistung: 30 kW
  • Stromquelle: Elektrisch
  • Min. Generatorleistung: 80 kVA

Hilti Kunden suchten auch SeilsägenDSWSeil oder Diamantseilsäge.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 136 405,04 EUR

Technische Daten

Motorleistung
30 kW
Stromquelle
Elektrisch
Min. Generatorleistung
80 kVA
Seilspeicherkapazität
18.4 m
Gewicht
550 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
86.1 dB (A) 1
IP-Schutzklasse
IP65 (EN 60529), IP54 (EN 60529)
  1. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Höchste Sägeleistung durch zwei kraftvolle Motoren mit je 15 kW Nennleistung
  • Reduzierter Einschleifaufwand durch hohes Anfahrmoment
  • Seilschonend durch Zugkraftspitzen ausgleichende Seilspannung
  • Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit mit optischer Anzeige
  • Einfach einstellbares Führungsrollensystem für raschen Aufbau

Anwendungen

  • Kontrollierter Betonrückbau und Renovierung
  • Anwendungen, die in extrem kurzem Zeitrahmen fertiggestellt werden müssen und daher höchste Sägeleistung erfordern
  • Schneiden von stark armiertem Beton, Mauerwerk, Naturstein oder Stahl
  • Unterwasseranwendungen, bei denen ein Teil des Sägeseils unter Wasser geführt wird
  • Trockenseilsägeanwendungen (z. B. Rückbau von Kraftwerken).

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Services

Hilti Tool Service

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren

Flottenmanagement

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren