SPX Silent Diamanttrennscheibe
Trennscheibe EQD SPX 125/22 leise #2118057
Geräuscharme Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse mit Equidist Technologie für verschiedene Untergründe
- Werkzeugtyp: Winkelschleifer, Elektrische Schneidemaschine, Benzin-Trennschleifer, Akku-Trennschleifer
- Untergrundmaterial: Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Diamanttrennscheiben, Schneiden mittlerer Untergrund, Werkzeug Winkelschleifer, Werkzeug Elektroschneider oder Trennscheibe geräuscharm.
Optionen auswählen
Scheibendurchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Werkzeugaufnahme
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
165,51 EUR
165,51 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Werkzeugtyp
Winkelschleifer, Elektrische Schneidemaschine, Benzin-Trennschleifer, Akku-Trennschleifer
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
Produktklasse
Ultimate
Nasser oder trockener Betrieb
Trocken
Segmenthöhe
12 mm
Segmentbreite
2.4 mm
Werkzeugaufnahme
22.23 mm
Scheibendurchmesser
125 mm
Blattstärke – max
1.8 mm
Anzahl Segmente
9
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Equidist Technologie für überlegene Schnittgeschwindigkeit und Leistung in armiertem Beton
- Für den universellen Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, selbst unter härtesten Bedingungen
- Sandwich-Stammblatt für deutlich geringeren Geräuschpegel – 60 % weniger Lärm im Vergleich zu nicht gedämpften Diamanttrennscheiben
- Dicker Stahlkern und Laserschweißtechnologie für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Einfaches Nachbestellen – der scannbare QR-Code auf der Scheibe hilft Ihnen, neue Scheiben nachzubestellen oder das vorgesehene Untergrundmaterial und den Zielwerkzeugtyp Ihrer Scheibe zu überprüfen
Anwendungen
- Trennen und Schneiden verschiedener mineralischer Untergründe, insbesondere harter und armierter Beton, Mauerwerk, Naturstein usw.
- Für schnelles Schneiden in mittleren bis harten Untergründen (z. B. armierter Beton, ausgehärteter Beton, Betonblock und Tonziegel)
- Zur Verwendung mit allen handgeführten Diamantschneidwerkzeugen von Hilti wie Winkelschleifern und Elektroschneidern