REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr Erfahren

Hohlbohrer TE-YD (SDS Max) (metrisch)

Hammerbohrer TE-YD 18/59 #2018957

SDS Max (TE-Y) Hohlbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton

  • Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
  • Untergrundmaterial: Bewehrter Beton, Beton
  • Arbeitsmodus: Hammerbohren
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Hammerbohrer SDSHohlbohrerAbsaugbohrer oder Hohllochbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Arbeitslänge
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
Länge
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk

    275,34 EUR/ 1 Stück
  • 4 Stk

    234,03 EUR/ 1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)

275,34 EUR

275,34 EUR / 1 Stück

Technische Daten

Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Untergrundmaterial
Bewehrter Beton, Beton
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Kopfform
Bohrer mit mehreren Schneiden
Materialzusammensetzung am Kopf
Wolframkarbid
Staubsauger erforderlich
Ja
Durchmesser
18 mm
Länge
590 mm
Arbeitslänge
400 mm
Produktklasse
Ultimate

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Bohren und Bohrlochreinigung in einem Schritt
  • Optimale Bohrlochreinigung für sicheres Dübelsetzen
  • Robustheit, Lebensdauer und Bohrgeschwindigkeit mit Bohrer TE-YX identisch
  • Kein Verhaken oder Ausreißen beim Anbohren von Bewehrungsstäben

Anwendungen

  • Bohren von Dübellöchern zur Befestigung struktureller Stahlkonstruktionen (z. B. Stahlträger)
  • Bohrlöcher für strukturelle Verbindungen mittels nachträglichem Bewehrungsanschluss
  • Dübelbohrlöcher zur Befestigung untergeordneter Stahlkonstruktionen (z. B. Treppen, Stahlbalken)
  • Bohrlöcher für strukturelle Renovierungen oder Veränderungen mit nachträglich installiertem Bewehrungsanschluss
  • Bohren von Löchern zum Austausch falsch angebrachter/fehlender Bewehrungsstäbe

Produkt-Videos