Säbelsägeblätter für Metalle mittlerer Dicke
Säbelsägeblatt P 15 14 (200) Metall #2099227

Säbelsägeblätter zum Schneiden von Metall mit einer Stärke von 3 bis 8 mm (1/8 bis 5/16")
- Produktklasse: Standard
- Schaft: 1/2" Universalschaft
- Zähne pro Zoll: 14
Standard
Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter, Säbelsägeblätter Metall, Säbelsägeblätter Standard, Schneiden Rohre oder Schneiden Baustahl.
Optionen auswählen
Zähne pro Zoll
- 14
Blattlänge
- 150 mm
- 200 mm
- 230 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
5,17 EUR/ 1 Stück - 50 Stk
3,49 EUR/ 1 Stück - 200 Stk
2,41 EUR/ 1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
200
Nettopreis (rabattiert)
482,00 EUR
2,41 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
14
Blattstärke – max
0.9 mm
Blattbreite
19 mm
Blattmerkmale
Schnellschnitt, Wirtschaftlich, Flexibel
Blattlänge
150 mm
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sparsame Bimetall-Sägeblätter, optimiert zum Schneiden von mittelstarken Metallrohren, Platten, Konstruktionen usw.
- Dünner Sägespalt für mehr Flexibilität – das ideale Sägeblatt für Bündigschnitte
- Drei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern
Anwendungen
- Grobe, schnellere Schnitte durch mittelstarke Metallplatten (3 bis 8 mm bzw. 1/8 bis 5/16")
- Bündigschnitte
- Schneiden von Stabstahl
- Schneiden von Winkeleisen
- Schneiden massiver Rohre