MFT-FOX HT L Konsole
Konsole MFT-FOX HT 220 L 11 #2097007
Horizontale Glasfaserkonsole – groß
- Länge: 220 mm
- Bohrlochdurchmesser - D: 11 mm
- Werkstoffzusammensetzung: Polyamid, EN AW-6063 T66
Hilti Kunden suchten auch Wandhalter hinterlüftete Fassade, Fassadenhalter, Unterkonstruktion hinterlüftete Fassade oder Maas Unterkonstruktion.
Optionen auswählen
Länge
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
Bohrlochdurchmesser - D
- 5 mm
- 6.5 mm
- 11 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
711,78 EUR
28,47 EUR / 1 Stück
Technische Daten

Länge
220 mm
Bohrlochdurchmesser - D
11 mm
Werkstoffzusammensetzung
Polyamid, EN AW-6063 T66
Breite
62 mm
Höhe
150 mm
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Wärmebrückenfreie Lösung
- Glasfaserverstärktes Kunststoff- und Aluminium-Verbundmaterial für geringe Wärmeleitfähigkeit und hohe Tragfähigkeit
- Geringerer Aufwand – Vormontierte A4-Schraube für einfache Befestigung von Tragprofilen
- Tragprofil bis zu 40 mm verstellbar
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten – Montage mit geeigneten Dübeln, Schrauben oder Bolzensetzgeräten (DX) möglich
Anwendungen
- Geeignet für Niedrigenergie-Gebäude
- Geeignet für Niedrigenergie-Gebäude, Passivhäuser und Bauten nach Minergie-Standard
- Einlagiges System mit horizontal montierten Tragprofilen
- Zweilagiges System mit horizontal und vertikal montierten Unterkonstruktionsprofilen