MP-HI Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Wohnbauschelle MP-HI 8-12 M8/M10 #386402
Galvanisch verzinkte Rohrschelle schallgedämmt mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Einspannbereich - D: 8 - 12 mm
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Maximallast - F: 600 N
Premium
Hilti Kunden suchten auch Rohr, Abhängung, Schelle oder Rohrbefestigung.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 8 - 12 mm
- 12 - 16 mm
- 16 - 20 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 31 mm
- 31 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 66 - 75 mm
- 75 - 84 mm
- 84 - 93 mm
- 93 - 101 mm
- 101 - 110 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 129 mm
- 129 - 137 mm
- 137 - 145 mm
- 145 - 155 mm
- 155 - 163 mm
- 163 - 172 mm
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
46,65 EUR
1,87 EUR / 1 Stück
Technische Daten

Einspannbereich - D
8 - 12 mm
Gewindeanschluss – M
M8, M10
Maximallast - F
600 N
Zulassungen
Schallschutzgeprüft, ETA, Brandschutzklasse B2
Geräuschminderung
17 dB (A)
Temperaturbeständigkeit
-40 - 110 °C
Werkstoffzusammensetzung
DC01 - DIN EN 10130
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Dämmmaterial
EPDM Gummi
Dämmmaterialhärte
45° ±5° Shore A
Klemmschraube
M5
Drehmoment
2 Nm
Querschnitt Stärke - s
1.2 mm
Querschnitt Breite - b
20 mm
Breite - B
54 mm
Produktklasse
Premium
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Zweischraubige Rohrschelle mit seitlich einschwenkbarem Schnellverschluss
- Vollständiges Schellensortiment – alle Produkte in jeder Größe vom kleinsten bis zum größten erhältlichen Durchmesser lieferbar
- Sicherheitsrastverschluss für ein einfacheres und schnelleres Vorfixieren des Rohres
- Eingeklebte Schallschutzeinlage – kein Herausfallen während der Montage
- Geschweißtes Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für mehr Flexibilität
Anwendungen
- Leichtlast-Rohrleitungen bis 6"
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren
- Für Sanitär-, Heizungs- und Gasanwendungen mit diversen Rohrmaterialien
- Empfohlen für den Einsatz im trockenen Innenbereich
- Rohrbefestigung von Trinkwasser- und Heizungsrohren im Wohnungs- und Industriebau