MQZ-A Rohrschellenadapter
Adapter MQZ-A 1/2" #369688

Galvanisch verzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Schraubenschlüssel - W: 24 mm
Hilti Kunden suchten auch Anbindung Schellen Adapter, MQZ oder Schelle anbinden.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- 1/2 in
- 3/4 in
- M16
Außengewinde - MA
- M12
Gewindelänge - L
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
205,92 EUR
10,30 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Schraubenschlüssel - W
24 mm
Innengewinde - MI
1/2 in
Außengewinde - MA
M12
Gewindelänge - L
16 mm
Höhe - H
48 mm
Gewicht
108 g
Zu verwenden mit
MQA-M12-B
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Max. Zuglast - F
12 kN
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ermöglicht die Verbindung kompatibler Bauteile verschiedener Größen
- Empfohlen zur Verwendung im Innenbereich
Anwendungen
- Gleiteradapter für Schellenanbindung MQA-B