NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Horizontale Aluminiumkonsole

  • Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
  • Breite: 62 mm
  • Höhe: 80 mm

Hilti Kunden suchten auch Wandhalter hinterlüftete FassadeFassadenhalterUnterkonstruktion hinterlüftete Fassade oder Systea Unterkonstruktion.

Optionen auswählen

Länge
  • 55 mm
  • 75 mm
  • 95 mm
  • 115 mm
  • 135 mm
  • 155 mm
  • 175 mm
  • 195 mm
  • 215 mm
  • 235 mm
  • 255 mm
  • 275 mm
  • 295 mm
Bohrlochdurchmesser - D
  • 5 mm
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 378,00 EUR