Produktlinie

TE 30-ATC-AVR NEU

SDS-plus Hochleistungs-Kombihammer für den Netzbetrieb mit bürstenlosem Motor, elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) und einem Gewicht von nur 4 kg

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit
  • Unübertroffenes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
  • Bürstenloser Motor für hervorragende Leistung und überlegene Systemeffizienz
  • Die einzigartige elektronische aktive Drehmomentsteuerung ATC (Active Torque Control) verhindert ein unkontrolliertes Verdrehen des Gerätes beim Verhaken des Bohrers
  • Aktive Vibrationsreduktion (AVR) für extrem niedrige Vibrationswerte
Anwendungen
  • Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; Empfohlener Bohrbereich: Ø 10–20 mm
  • Bohren von Löchern für Bewehrungsanschlüsse, Durchmesserbereich 4-28 mm, empfohlener Bereich 10-20 mm
  • Korrigierende Meißelarbeiten
  • Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen mit der Schnellspannaufnahme
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Produktvarianten, Sets und Preise
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

4 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit* Menge
Nettopreis/ Preis­einheit*
989,00 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
989,00 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
939,00 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit*
939,00 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb