REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

980 Produkte für "voc"

Filter

Nuron

Batterieadapter BA-22 box


Beschreibung
Akku-Adapter zur Verwendung von Hilti 22-V-Akkugeräten mit CPC-Technologie mit Nuron Li-Ionen-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Abmessungen (LxBxH)
135 x 93 x 75 mm
Gewicht
0.4 kg
Empfänger IC-RC Bluetooth Satz
Beschreibung
Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten kompatibler Hilti Staubsauger
Zubehörtyp
Fernbedienungen
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T8
Empfänger IC-RC bluetooth
Beschreibung
Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten kompatibler Hilti Staubsauger
Zubehörtyp
Fernbedienungen
Zu verwenden mit
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Fernbedienung IC-RM bluetooth
Beschreibung
Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten kompatibler Hilti Staubsauger
Zubehörtyp
Fernbedienungen
Zu verwenden mit
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
RT 6-22 Nietnasenstücksets
Beschreibung
Nietnasenstückset zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit Ihrem RT 6-22 Akku-Blindnietgerät (Set enthält 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm)
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Adapter M12 SW19 exzenteraufsatz
Beschreibung
Versetzter Adapter für Schlagschrauber mit Einsteckende M12 zur Befestigung von HTC-P2P Holzplattenverbindern im Brettsperrholzbau
Kopfkonfiguration
Sechskant
Schlüsselweite
19 mm
PROFIS Software
Nein

Neu

Staubabsaugung DSH-DRS


Beschreibung
Adapter zum Anschließen des DSH 600-22 Akku-Trennschleifers an einen kompatiblen Staubsauger zum Auffangen von Staub beim Schneidvorgang
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenführung X-FG B3-BTG
Beschreibung
Bolzenführung für die Befestigung von X-BT Gewindebolzen mit den akkubetriebenen Werkzeugen BX 3-BT und BX 3-BTG
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenführung X-FG B3-BT M
Beschreibung
Bolzenführung für die Befestigung von X-BT Gewindebolzen mit den akkubetriebenen Werkzeugen BX 3-BT und BX 3-BTG
Keine technischen Daten verfügbar
Schutzkappe X-PC B3-BT
Beschreibung
Bolzenführung für die Befestigung von X-BT Gewindebolzen mit den akkubetriebenen Werkzeugen BX 3-BT und BX 3-BTG
Keine technischen Daten verfügbar
Setzwerkzeug HST 1/2"-19 lang
Beschreibung
Langer Setzadapter für den Schlagschrauber SIW mit 1/2"-Außenvierkant zur Dübelbefestigung bei der Montage von Holzfertigteilen mit HCW-Holzverbindern
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3 M6-1/4"
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3 M8-5/16"
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3 M10-3/8"
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar
Bolzenhalter  X-SH F3-MIX
Beschreibung
Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Rührwerkzeug NMX-MP 120 M14
Beschreibung
Rühren von Eimern mit Fertigbeton, Trockenbaumasse, Mörtel, Stuck, Vergussmörtel, Klebstoffen und Spachtelmasse; zur Verwendung mit dem Akku-Rührer NMX 6-22
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Shielding X-SR F3


Beschreibung
Der Schutzring FX 3-HT-SR sorgt für den richtigen Abstand zwischen Bolzen und Untergrundmaterial und isoliert den Schweißbereich von der Außenumgebung
Keine technischen Daten verfügbar

ProKit

Koffer PKC 19


Beschreibung
Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 5 gal | 19 l l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Typen
Box
Abmessungen (LxBxH)
387 x 554 x 168 mm
Interne Abmessungen
365 x 516 x 102 mm

ProKit

Koffer PKC 61


Beschreibung
Extra große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 16 gal | 61 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Typen
Box
Abmessungen (LxBxH)
387 x 561 x 422 mm
Interne Abmessungen
351 x 506 x 348 mm

ProKit

Koffer PKC 35


Beschreibung
Große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 9 gal | 35 l l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Typen
Box
Abmessungen (LxBxH)
387 x 554 x 267 mm
Interne Abmessungen
356 x 515 x 195 mm
961 - 980 von 980 Produkten