Suchergebnisse
1043 Produkte für "c2c"
Filter

- Beschreibung
- Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Hilti Kabelschneider oder Kabelpressen mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugkoffer

- Zubehörtyp
- Adapter
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Zum Verwenden einer TE-C (SDS plus) Werkzeugaufnahme in einem Elektrogerät mit Einsteckende TE-Y (SDS max)

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- Kurzer 1/2"-Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Dübeln
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Kurz/Lang
- Kurz
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

- Beschreibung
- Kompakter Li-Ionen-Akku mit 22 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.49 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm

- Beschreibung
- Kompakter Li-Ionen-Akku mit 14 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.37 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 103 x 81 x 51 mm

- Beschreibung
- Leistungsstarker Bohrhammer mit D-Handgriff, SDS Plus (TE-C)-Werkzeugaufnahme und Feinmeißelfunktion
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3.38 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.3 J


- Beschreibung
- Ultimate-Power Li-Ionen-Akku mit 36 V und 5,2 Ah
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 1.35 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Beschreibung
- Li-Ionen-Akku mit 14 V, 5,2 Ah für erweiterte Laufzeit
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.59 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 103 x 81 x 69 mm

- Beschreibung
- U-förmige, große Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
- Dämmmaterial
- Polypropylen
- Breite
- 74 mm


- Beschreibung
- U-förmige, große Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66
- Breite
- 74 mm
- Höhe
- 155 mm


- Beschreibung
- U-förmige, mittelgroße Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
- Dämmmaterial
- Polypropylen
- Breite
- 74 mm


- Beschreibung
- U-förmige, mittelgroße Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66
- Breite
- 74 mm
- Höhe
- 85 mm


- Beschreibung
- Feuerverzinkter Schienenfuß zur Befestigung von Montageschienen auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089 aus Edelstahl (A2)
- Erforderliche Werkstoffklasse
- A2
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl A2 – DIN EN ISO 7089
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl

- Beschreibung
- Klammer zur Querverbindung zweier MT Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)




- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte, mittelschwere Grundplatte zur Befestigung von metrischen Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte, mittelschwere Grundplatte zur Befestigung von Zoll-Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Staubabsaugungssystem und Komponenten zum Trennen mit Hilti Winkelschleifern
- Werkzeugtyp
- Winkelschleifer
- Zu verwenden mit
- k. A.

- Beschreibung
- Bundbohrer
- Einsteckenden
- TE-C (SDS Plus)
- Arbeitsmodus
- Hammerbohren, Bohren
- Untergrundmaterial
- Beton


Nuron
- Beschreibung
- Kompakte Akku-LED-Baustellenleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und großem Befestigungshaken für kleine bis mittelgroße Arbeitsbereiche (Nuron Akku-Plattform)
- Helligkeit
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für leichteste Handhabung bei Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.3 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 12 mm
- Einzelschlagenergie
- 1.5 J

Nuron
- Beschreibung
- Tragbarer Druckreiniger mit 40 bar (580 PSI) Arbeitsdruck, für leichte Reinigungsarbeiten auf Baustellen (Nuron-Akkuplattform)
- Zubehörtyp
- k. A.
- Wasserdruck
- 40 bar
- Max. Wasserdruck
- 60 bar

- Beschreibung
- Klammer für Querverbindungen zwischen zwei Schienen oder zwischen einer Schiene und einem Montageträger mittels MT Profilschiene, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Staubabsaugungssystem und Komponenten zum Trennen mit Hilti Winkelschleifern
- Werkzeugtyp
- Winkelschleifer
- Zu verwenden mit
- k. A.
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Zu verwenden mit DCG125/500, DEG125/500, AG 125/500 -A22, AG 125 /500-A36, AG 125-13S/ AG 500 -11S, AG 125-15DB/ AG 500-12D, AG 125-19-SE

- Beschreibung
- Allgemeiner Augenschutz
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Linse: Material PC, Dicke 2,1 mm, Beschichtung Supravision HC-AF, Filter: 2 C-1.2, Schlagenergie: 45 m/s, Oberflächenwiderstand gegenüber feinen Partikeln: K, beschlagfrei (Antifog): N

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Winkel (vormontiert) der Ultimate-Leistungsklasse zum Befestigen von MQ Montageschienen aneinander
- Schraubenschlüsselgröße
- 17 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S275JR - EN 10025, Platte: Stahl S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898, Kunststoff: PA 6.6
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge (12V) für leichte Abbruch- und Ablängarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Kunststoff, Trockenbau, Sandwichpaneel
- Hublänge
- 16 mm
- Hubfrequenz
- 2900 Hübe/Minute


Nuron
- Beschreibung
- Kompakter Akku-Baustaubsauger zur Reinigung von Baustellen (trocken), Tank 3,5 l (Nuron Akku)
- Max. Vakuumdruck
- 12 kPa
- Fassungsvermögen des Behälters
- 4 l
- Staubfassungsvermögen
- 3 kg

- Beschreibung
- Akku-Arbeitsleuchte (12 V) mit biegbarem Kopf zur Ausleuchtung kleiner und mittelgroßer Arbeitsbereiche
- Helligkeit
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m
- Betriebsdauer
- B 12/2.6: 8,8 Stunden (50 %), 4,5 Stunden (100 %)

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Subkompakt-Klasse (12 V) mit bürstenlosem Motor – optimale Zugänglichkeit und geringes Gewicht bei gleichzeitig hohem Drehmoment
- Merkmal
- LED-Licht , Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 2750 U/Min

- Beschreibung
- Mehrfach-Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku (versetzt, rechtwinklig, Schnellspannaufnahme 13 mm und Sechskant-Bithalter) für Installationsarbeiten auf engem Raum und um Ecken herum
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Anzahl Gänge
- 2

- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

- Beschreibung
- Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit 12-V-Akku, bürstenlosem Motor und 1/4"-Sechskantschaft – kompakte Bauform, hohe Effizienz und optimaler Materialschutz
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Anzahl Gänge
- 2

- Beschreibung
- Spreizdübel für gerissenen Beton (Kohlenstoffstahl) für alltägliche Anwendungen
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration
- Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, ETA




- Beschreibung
- Hochleistungs-Folienpatrone zur Schwerlastverankerung in Beton
- Dübelelemente
- Ankerstange HAS-U, Innengewindehülse HIS-N
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, ETA, Seismisch
- PROFIS Software
- Ja


- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Allgemeiner Augenschutz
Keine technischen Daten verfügbar

Neu
- Beschreibung
- Ersatzteile und Sonderzubehör für Ihren Hochdruckreiniger PC 2-22, wie zum Beispiel Lanzen, Düsen, Anschlüsse, Schläuche, Filter, faltbare Eimer und mehr
- Zubehörtyp
- Stechen
- Zu verwenden mit
- PC 2-22

- Beschreibung
- Ersatzteile und Sonderzubehör für Ihren Hochdruckreiniger PC 2-22, wie zum Beispiel Lanzen, Düsen, Anschlüsse, Schläuche, Filter, faltbare Eimer und mehr
- Zubehörtyp
- Verbinder
- Zu verwenden mit
- PC 2-22

- Beschreibung
- Ersatzteile und Sonderzubehör für Ihren Hochdruckreiniger PC 2-22, wie zum Beispiel Lanzen, Düsen, Anschlüsse, Schläuche, Filter, faltbare Eimer und mehr
- Zubehörtyp
- Schläuche
- Zu verwenden mit
- PC 2-22

- Beschreibung
- Ersatzteile und Sonderzubehör für Ihren Hochdruckreiniger PC 2-22, wie zum Beispiel Lanzen, Düsen, Anschlüsse, Schläuche, Filter, faltbare Eimer und mehr
- Zubehörtyp
- Waschmittelflaschen
- Zu verwenden mit
- PC 2-22

- Beschreibung
- Ersatzteile und Sonderzubehör für Ihren Hochdruckreiniger PC 2-22, wie zum Beispiel Lanzen, Düsen, Anschlüsse, Schläuche, Filter, faltbare Eimer und mehr
- Zubehörtyp
- Eimer
- Zu verwenden mit
- PC 2-22

- Beschreibung
- Ersatzteile und Sonderzubehör für Ihren Hochdruckreiniger PC 2-22, wie zum Beispiel Lanzen, Düsen, Anschlüsse, Schläuche, Filter, faltbare Eimer und mehr
- Zubehörtyp
- Filter
- Zu verwenden mit
- PC 2-22

- Beschreibung
- Akku-Schlagbohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 1600 U/Min
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

- Beschreibung
- Selbstnivellierender Absteck-Punktlaser für einfachere und genauere Bemessungen mit Ihrer Totalstation
- IP-Schutzklasse
- IP54 (EN 60529)
- Batterietyp
- 4 x 1,5 V (AA)
- Laserklasse
- < 1 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)

- Beschreibung
- Zubehör für Ihre Hilti Verbrauchsmaterial-Koffer, wie z. B. Kunststofffächer
- Typen
- Boxen

- Beschreibung
- Ersatzteile und optionales Zubehör für die Hilti Akku-Blechschere (Schneidsegmente, Spanabtrenner und Gerätekoffer u.v.m.)
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- T-Verbindungsknopf (flach) zur Befestigung zweier MT Schienen aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)




- Beschreibung
- SDS Plus (TE-C) Bundhammerbohrer für kurze HKD-TE-CX Setzwerkzeuge
- Einsteckenden
- TE-C (SDS Plus)
- Untergrundmaterial
- Bewehrter Beton, Beton
- Arbeitsmodus
- Hammerbohren


- Beschreibung
- Standard-Spreizdübel (Edelstahl A4) für gerissenen Beton
- Werkstoff, Korrosion
- Edelstahl, A4
- Kopfkonfiguration
- Außengewinde
- Untergrundmaterial
- Beton (gerissen), Beton (ungerissen)



- Beschreibung
- Bolzenanker mit großer Unterlegscheibe für Standardanwendungen in gerissenem Beton
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration
- Außengewinde
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, ETA, FM (Factory Mutual)


- Beschreibung
- Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Nachträglich eingebrachter Lastanschlagpunkt für temporäre Aufhängungen während der Montage und Wartung in Aufzugsschächten
- Werkstoff, Korrosion
- Gusseisen, Mehrfachbeschichtung
- Kopfkonfiguration
- k. A.
- Untergrundmaterial
- Beton (gerissen), Beton (ungerissen)

- Beschreibung
- Universal-Kunststoffdübel für leichte Befestigungen in hohlen und massiven Untergrundmaterialien
- Untergrundmaterial
- (Poren-)Beton, Beton (Hohldiele), Beton (Hohlkammerdecke), Beton (Leichtbeton), Beton (ungerissen), Beton (ungerissen), Kalkstein, Mancher Naturstein, Mauerwerk (Betonhohlblockstein), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein), Trockenbau
- Kopfkonfiguration
- k. A.
- Zulassungen / Prüfberichte
- k. A.

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte 90-Grad-Winkelkonsole zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen mit hoher horizontaler Belastbarkeit
- Werkstoffzusammensetzung
- S275JR - EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf verschiedenen Untergründen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
- Zulassungen
- VDE Test Potenzialausgleich MQ-System
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter 45- oder 135-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Zulassungen
- VDE Test Potenzialausgleich MQ-System
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte, leichte Grundplatte zur Befestigung von Zoll-Gewindestangen mit zwei Ankerpunkten
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Grundplatte aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Drehmoment
- 40 Nm
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl