REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

981 Produkte für "voc"

Filter

Neu

Ankerstange HWB-H


Beschreibung
Ankerstange zur Besfestigung und Ausbesserung von Fassadenplatten
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Umgebungsbedingungen
Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
X-FS MX Schalungsanschlag


Beschreibung
Schalungsanschlag zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
Abmessungen (LxBxH)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Material
Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
CFS-CC Brandschutzkabelmanschette
Beschreibung
Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen mit vollständiger Belegung
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
5.4 g/l
Durchmesser
150 mm
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
-5 - 40 °C
MT-C-LL2 Winkelverbinder
Beschreibung
Rechtwinkliger verlängerter Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-FA-C Fixierwinkel für Montageschienen
Beschreibung
Fixierwinkel zum Befestigen von Medien an Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MV-ACS Befestigungsset
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Befestigungsset zur Montage von Klimageräten
Werkstoffzusammensetzung
Konsole: DD11 - DIN EN 10111, Klappe: EPDM, Schiene: S250GD - DIN EN 10326
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MV-ACS Befestigungsset
Beschreibung
Feuerverzinktes Befestigungsset zur Befestigung von Klimaanlagen-Elementen
Untergrundmaterial
Beton
Werkstoffzusammensetzung
Konsole: DD11 - DIN EN 10111, Klappe: EPDM, Schiene: S250GD - DIN EN 10326
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
MFT-SZ 20 Schiene
Beschreibung
Horizontale Schiene für die Montage von Kassetten
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-UNI Montageelement
Beschreibung
Tragprofil zur Verbindung von Alu- und Holzkonstruktionen
Länge
85 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
CF W 400 Winkelstück-Zargenschaum
Beschreibung
Zweikomponenten-Füllschaum für produktive Befestigungen von Türzargen
Schaumausbeute (bis zu)
13 l
Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
8 min
Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
15 min
CS-FT FAT-I Klebemembran (Innenbereich)
Beschreibung
Klebemembran zur Abdichtung von Fenster- und Türlaibungen
Luftdichtheit (EN 1026)
a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
Länge
25 m
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
CS-FT FAT-I PL Klebemembran plus (Innenbereich)
Beschreibung
Klebemembran zur Abdichtung von Fenster- und Türlaibungen
Luftdichtheit (EN 1026)
a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
Länge
25 m
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
MZN-400 Zinkspray
Beschreibung
Zinkspray zum Schutz exponierter Stahlelemente vor Korrosion
Werkstoffzusammensetzung
Zink (> 90 %)
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQI-AV Gelenkkopf
Beschreibung
Feuerverzinkter Gelenkkopf zur einfachen Verbindung von Gewindestangen
Drehmoment
20 Nm
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
HDI Bundbohrer


Beschreibung
SDS Plus (TE-CX) Hammerbohrer mit Anschlag zum Setzen von Dübeln für die Befestigung von Rohrleitungen, Lüftungsrohren und abgehängten Decken
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Dübeltyp
Kompaktdübel
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Säbelsägeblätter (Schwerlastbereich) für Metall mittlerer Dicke
Beschreibung
Langlebigeres Säbelsägeblatt zum Schneiden von Metall mit einer Stärke von 3,5 bis 10 mm (1/8 bis 7/16")
Produktklasse
Premium
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
14

Neu

MT-THB OC Hammerkopfschraube
Beschreibung
Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Bauelementen in der Befestigungsnut von MT Kastenprofilen ohne Naht in mäßig korrosiven Umgebungen
Werkstoffzusammensetzung
Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Polyamid PA 6, Mutter: ISO 898-2 10
Oberfläche
Feuerverzinkt, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Bolzen, Mutter: min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
CFS-T SSF Durchführungsrahmen
Beschreibung
Durchführungsrahmen für die Montage von Brandschutzmodulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen – mit Flansch zum Verschweißen oder Verschrauben mit Stahlschotts und -konstruktionen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 50 °C
Hohlbohrer-Verbinder HDB
Beschreibung
Ersatzverbinder zur Befestigung von Hohlbohrern an einem Staubsauger
Einsteckenden
Verschiedene
Untergrundmaterial
k. A.
Flachfräsbohrer WDB-S


Beschreibung
Flachfräsbohrer für schnelles Einbohren von Flachlöchern in Holz
Einsteckenden
1/4" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz, Holzwerkstoffe
Arbeitslänge
100 mm
TE-S TI Fliesenmeißel


Beschreibung
Selbstschärfende TE-S Fliesenmeißel zum Abtragen von Oberflächen
Einsteckenden
TE-S
Anwendung
Fliesen abschlagen
Produktklasse
Premium
Säbelsägeblätter für Paletten
Beschreibung
Säbelsägeblätter für schwere Beanspruchung beim Zerlegen von Transportpaletten
Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
10-14
Stichsägeblätter für verschiedene Werkstoffe
Beschreibung
Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Metall und Kunststoff
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe, Stahl, Buntmetall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff
Blattmerkmale
Universal
Hartmetall-Stichsägebätter für Edelstahl
Beschreibung
Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Edelstahl
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Lange Lebensdauer, Hartmetallbewehrt
Hartmetall-Stichsägebätter für Laminat
Beschreibung
Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Hochdrucklaminat
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Hochdrucklaminat, Laminat
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Präziser Schnitt
Hartmetall-Stichsägeblätter für Keramik
Beschreibung
Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Keramikfliesen
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Fliesen, Keramik
Blattmerkmale
Hartmetallbewehrt, Präziser Schnitt, Lange Lebensdauer
Hartmetall-Stichsägebätter für Kunststoff
Beschreibung
Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Kunststoff
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Corian, Epoxidharz, Kunststoff, Plexiglas
Blattmerkmale
Hartmetallbewehrt, Schnellschnitt, Genauer Winkel, Lange Lebensdauer

Neu

Langer Schlagschraubereinsatz SI-S 1/2" L
Beschreibung
Langer ½"-Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Dübeln
Einsteckenden
1/2" Vierkant
Kurz/Lang
Lang
Material Beschichtung/Überzug/Lack
Schwarz phosphatiert
Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 B
Beschreibung
Trockenbau-Einzelschraube zum Befestigen von Trockenbauplatten auf Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
X-DFS Schalungsanschlag
Beschreibung
Doppelter Schalungsanschlag zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
Material
Polypropylen (PP), Halogenfrei, Silikonfrei
Farbe
Steingrau (RAL 7030), Grün, Braun
Anwendung
Schalung

Neu

MT-AS Rohrschellen-Sattel
Beschreibung
Rohrschellensattel zur Verbindung von Gewindeteilen mit MT-Kanälen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Innenbereich
Werkstoffstärke
2.5 mm
MT-C-T A Eckwinkel
Beschreibung
Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-TL Schienenmutter mit Drehverriegelung
Beschreibung
Mutter zum Befestigen von Medien an MT Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Hochfester Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-ES-60 Verbinder
Beschreibung
Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-60 Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MQP Gelenkfuß


Beschreibung
Verzinkter Gelenkfuß zur Befestigung von Montageschienen auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
MQB-F Bride (Schiene an Schiene)
Beschreibung
Feuerverzinkte Schelle zur Verbindung von MQ Montageschienen aneinander
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MQV 2/2 D-F Schienenfuß
Beschreibung
Feuerverzinkter Schienenfuß zur Befestigung von Montageschienen auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MQP-45-F Schienenfuß
Beschreibung
Feuerverzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MQB-R Montageklammer
Beschreibung
Edelstahl-Montageklammer zur Befestigung von MQ Montageschienen aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Werkstoffstärke
4 mm
ME-LW Langwanne


Beschreibung
Langwanne zur Befestigung von druckempfindlichen Kabeln und Rohren
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Überwurfmutter rund
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Überwurfmutter (rund) zur Verlängerung von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Distanzmuffe Sechskant
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Distanzmuffe (Sechskant) zur Verlängerung von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
MVA-L Luftkanalwinkel
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Zulassungen
Schallschutzgeprüft
Geräuschminderung
16 dB (A)
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111, EPDM
MFT-DF L Montageelemente
Beschreibung
Montageelemente zur Verlängerung von Konsolen für Fassaden (groß)
Höhe
150 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-DF M Montageelemente
Beschreibung
Montageelemente zur Verlängerung von Konsolen für Fassaden (mittelgroß)
Höhe
75 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-DF S Montageelemente
Beschreibung
Montageelemente zur Verlängerung von Konsolen für Fassaden (klein)
Höhe
50 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
CS-ADH ACR Fensteracryl
Beschreibung
Acrylkleber zum Abdichten von Fugen zwischen Türzargen/Fensterrahmen
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-20 - 80 °C
Chemische Basis
Acrylat
CFS-T SL Hülsen


Beschreibung
Hülsen für die Montage von Stopfen zum Abdichten von Rundkabel-/Rohrdurchführungen – für den Einsatz mit Dichtungsstopfen CFS-T RR und CFS-T RRS
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
50 - -20 °C
MT-CTR-GS OC Aufhänger für Montageträger
Beschreibung
Aufhänger für die Befestigung von MT-70 und MT-80 Montageträgern an Gewindestangen zur Herstellung von Trapezstreben für Gebäudetechnik und HLK im Schwerlastbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MT-CTR-GL OC Aufhänger für Montageträger
Beschreibung
Aufhänger für die Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgern an Gewindestangen zur Herstellung von Trapezstreben für Gebäudetechnik und HLK im Schwerlastbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
PROFIS Engineering Suite Software für die Tragwerksplanung
Beschreibung
Software für die Bemessung von Dübeln im Hochbau mit Normen und Zulassungen, Berechnungen nach der komponentenbasierten Finite-Elemente-Methode und einer Vielzahl von Befestigungsmethoden
Codes und Zulassungen
Unterstützt viele länderspezifische Bemessungsverfahren und kann ausführliche Bemessungsberichte erstellen, um die Einhaltung von Vorgaben zu vereinfachen
Schulung und Unterstützung
Egal, ob Einsteiger oder Experte: Wir bieten Ihnen technische Schulungen und Vorführungen (persönlich und online), damit Sie das Potenzial der Software voll ausschöpfen können.
Kompatibel mit
Browser wie Chrome, Edge, Firefox und andere (cloudbasierte Software)
Diamantseil SI SP-M/H, gesintert (Beton)
Beschreibung
Diamantseil der Premium-Leistungsklasse für ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Lebensdauer in allen Arten von Beton und Gusseisen (Seilsäge 15 bis 30 kW)
Untergrundmaterial
Beton, Beton (bewehrt)
Segmenttyp
Gesintert
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken

Neu

Säbelsägeblatt für dickes Metall (titanbeschichtetes Hartmetall)
Beschreibung
Titanbeschichtetes Säbelsägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse zum Trennen von Gusseisen, Edelstahl und anderen harten Metallen mit einer Stärke von mehr als 5 mm (3/16")
Produktklasse
Ultimate
Säbelsägeblatt (Hartmetall) für dicke Metalle
Beschreibung
Hartmetallbeschichtetes Säbelsägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse zum Trennen von Edelstahl, Gusseisen und anderen harten Metallen mit einer Stärke von mehr als 7 mm (> 1/4")
Produktklasse
Ultimate
Zähne pro Zoll
8
Blattmerkmale
Lange Lebensdauer, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Hartmetallbewehrt
CFS-T SSR Durchführungsrahmen
Beschreibung
Durchführungsrahmen für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen – mit Flansch zum Verschweißen oder Verschrauben mit Stahlschotts und -konstruktionen mit hohen Belastungsanforderungen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
50 - -20 °C
Bundbohrer TE-C-HDA-B
Beschreibung
Bundbohrer – wird für die Montage von HDA Hinterschnittankern benötigt
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Arbeitsmodus
Bohren, Hammerbohren
Untergrundmaterial
Beton
Bundbohrer TE-Y-HDA-B
Beschreibung
Bundbohrer – wird für die Montage von HDA Hinterschnittankern benötigt
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Untergrundmaterial
Beton
Flachfräsbohrersatz WDB-S


Beschreibung
Flachfräsbohrer-Set für schnelles Einbohren von Flachlöchern in Holz
Einsteckenden
1/4" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz, Holzwerkstoffe
Arbeitslänge
100 mm
TE-C JO Fugenmeißel


Beschreibung
SDS Plus (TE-C) Fugenmeißel zum Entfernen von Mörtel
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Anwendung
Mörtelentfernung
Produktklasse
Premium
Schlagschraubereinsatz 1/4" HKH
Beschreibung
HKH Schlagschraubereinsatz zum Setzen von HKH Dübeln in Hohlkammerdecken
Einsteckenden
1/4" Sechskant
Kurz/Lang
Lang
Material Beschichtung/Überzug/Lack
Silber
241 - 300 von 981 Produkten