REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

980 Produkte für "voc"

Filter
Bundbohrer TE-Y-HDA-B
Beschreibung
Bundbohrer – wird für die Montage von HDA Hinterschnittankern benötigt
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Untergrundmaterial
Beton
TE-C JO Fugenmeißel


Beschreibung
SDS Plus (TE-C) Fugenmeißel zum Entfernen von Mörtel
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Anwendung
Mörtelentfernung
Produktklasse
Premium
Flachfräsbohrersatz WDB-S


Beschreibung
Flachfräsbohrer-Set für schnelles Einbohren von Flachlöchern in Holz
Einsteckenden
1/4" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz, Holzwerkstoffe
Arbeitslänge
100 mm
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B
Beschreibung
Trockenbau-Einzelschrauben (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B
Beschreibung
Trockenbau-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Holz
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 04 B
Beschreibung
Trockenbau-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Trockenbauplatten
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
Lochplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 16 B
Beschreibung
Trockenbau-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Akustikplatten auf Metall
Schraubenkopftyp
Senkkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
X-EDS Nägel für Stahl


Beschreibung
Einzelnagel zur Befestigung von Metallteilen an Stahlunterkonstruktionen mit Bolzensetzgeräten
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
6 mm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
X-ENP HVB Schubverbinder-Nagel
Beschreibung
Einzelnagel zur Befestigung von Schubverbindern an Stahlkonstruktionen mit Bolzensetzgeräten
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
6 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
X-ENP Befestigungselemente für Metallkonstruktionen
Beschreibung
Einzelnagel zur Befestigung von Trapezblech an Stahlunterkonstruktionen mit Bolzensetzgeräten
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
6 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
X-BT-GR Edelstahl-Gewindebolzen
Beschreibung
Gewindebolzen zur Befestigung von Gitterrosten und Riffelblech auf Stahl
Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl, Gusseisen
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
8 mm
Korrosionsschutz
Mit A4(316) vergleichbarer Korrosionsschutz
FB Fixbride


Beschreibung
Fixbride zur Befestigung von isolierten Einzelrohren für mechanische Anwendungen
Anwendung
Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
Untergrundmaterial
Beton, Mauerwerk
Werkstoffzusammensetzung
Stahl

Neu

HTC-P2P Holzbauverbinder
Beschreibung
Holzverbindersystem zum Ausrichten und Befestigen von Brettsperrholzplatten im Massivholzbau
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Sechskant
Wiederverwendbar (und austauschbar)
Nicht möglich
X-TT Textilband


Beschreibung
Gewebeband zur Befestigung von Kabeln und Leerrohren auf Böden
Anwendung
Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
Material
Polyethylenterephthalat (PET)
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
EDB Steckdübel


Beschreibung
Steckdübel für die Einhand-Montage von Einzelkabeln oder Kabelbündeln
Anwendung
Kabelbefestigungen
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, GX 3
Werkstoffzusammensetzung
Polypropylen (PP)
ECH


Beschreibung
Standard-Sammelhalter (L) zur Befestigung von Kabeln und Leerrohren
Werkstoffzusammensetzung
Polyamid
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
HCW Holzverbinder
Beschreibung
Schnelleres und effizienteres Holzverbindersystem zur Montage von vorgefertigten Holzkonstruktionen
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Innengewinde
PROFIS Software
Nein

Neu

MT-AS OC Rohrschellen-Sattel
Beschreibung
Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MT Schienen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Material und Beschichtung
Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
Werkstoffstärke
2,5 mm
MT-B-O2 Grundplatte für Montageschienen
Beschreibung
Grundplattenverbinder zur Verankerung von Schienekonstruktionen in Beton oder Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Scharnier für seismische Stange MT-S-AP
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Stangengelenk zur seismischen Abspannung von Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
Grundplatte: S355MC – DIN EN 10149-2, Stift: 11SMn30+C – DIN EN 10277-3, Unterlegscheibe mit Gewinde: 11SMn30+C – DIN EN 10277-3, Sechskantschrauben: Stahlsorte 8.8, Unterlegscheibe: Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
6 mm
Seismisches Scharnier MT-S-HR
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Scharnier zur seismischen Abspannung von Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder: S275JR – EN 10025-2, Stift: 11SMnPb37+C – DIN EN 10277-3
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
3 mm
MT-CT-H5 Querplatte für Montageschienen
Beschreibung
Querverbindungsknopf (flach) zur Befestigung von drei MT Schienen aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-FP Gewindeplatte für Montageschienen
Beschreibung
Fixierplatte mit Gewindebohrung zum Befestigen von Medien an Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-FPT Gewindeplatte für Montageschienen
Beschreibung
Fixierplatte mit Gewindebohrung zum Befestigen von Medien an Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-FTR-GS Endplatte
Beschreibung
Plattenendkappe zur Längsabhängung von MT-70-Trägern mit Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MQB Bride (Schiene an Schiene)
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Klemme zur Verbindung von MQ Montageschienen aneinander
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
4 mm
MQP-21-72 Kanalfuß
Beschreibung
Verzinkter Schienenfuß zur Befestigung von MQ Schienen auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Werkstoffstärke
Verbindungsknopf: 4 mm, Grundplatte: 6 mm
MQM-F Flügelmutter
Beschreibung
Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
Werkstoffzusammensetzung
Flügel: Kunststoff PA, Mutter: C4C - DIN EN 10263
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Flachplattenverbinder MQV-T-F
Beschreibung
Feuerverzinkter Flachplattenverbinder zum Verbinden von Schienen im rechten Winkel
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MAB-S Sicherungslasche
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Sicherungslasche zur sichereren Befestigung von MAB Trägerklammern
Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MP-PS Festpunktverbinder für Stahlträger
Beschreibung
Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3, Zylindrische Unterlegscheiben: Edelstahl X5CrNi18-10 nach EN10088-3
MP-PS Stahlträger-Schiebeverbinder
Beschreibung
Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 300 °C
Werkstoffzusammensetzung
Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3
MQM-HDG plus


Beschreibung
Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
Werkstoffzusammensetzung
Flügel: Kunststoff PA, Mutter: QStE 380 TM, SEW 92
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – HDG Plus
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQB-F Bride (Schiene an Beton)
Beschreibung
Feuerverzinkte Schelle zur Befestigung von MQ Montageschienen auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MIC-T Verbinder


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC MAH Verbinder
Beschreibung
Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
Winkelverbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQM-R Flügelmutter
Beschreibung
Edelstahl-Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Flügel: Kunststoff PA
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
MF-TSH


Beschreibung
Galvanisch verzinkter Montagehänger zur Befestigung von Gewindestangen an Trapezblechen
Untergrundmaterial
Trapezblech, Beton
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MIQB-S Grundplatte
Beschreibung
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Stahl
Werkstoffzusammensetzung
D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIQB-CD Grundplatte
Beschreibung
Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Beton
Werkstoffzusammensetzung
D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQA-F Schellenanbindung
Beschreibung
Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
Mutter: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Platte: S235JR - DIN EN 10025, Kunststoff: PB
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Grundplatte MQG-2-F
Beschreibung
Feuerverzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQP-F Grundplatte
Beschreibung
Feuerverzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf verschiedenen Untergründen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Werkstoffstärke
4 mm
MRP-RPC Kälterohrschelle mit Schnellverschluss
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmschichtstärke von 19 mm
Zulassungen
Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft, Brandschutzklasse E
Geräuschminderung
22.5 dB (A)
Temperaturbeständigkeit
-40 - 105 °C
SR-RM Reduziermuffen
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Reduziermuffen zum Verringern des Durchmessers von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Überwurfmutter rund
Beschreibung
Überwurfmutter aus Edelstahl (A4) zur Verlängerung von Gewindestangen
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
FOX VI S Konsole


Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Dämmmaterial
Polypropylen
Dämmmaterialstärke
6 mm
FOX VI M Konsole


Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Dämmmaterial
Polypropylen
Dämmmaterialstärke
6 mm
FOX VI L Konsole


Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Dämmmaterial
Polypropylen
Dämmmaterialstärke
6 mm
FOX V S Konsole


Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
46 mm
Höhe
50 mm
FOX V M Konsole


Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
46 mm
Höhe
75 mm
FOX V L Konsole


Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
46 mm
Höhe
150 mm
MW-DH Deckenhaken für Metallkonstruktionen
Beschreibung
Trapez-Deckenhaken zum Abhängen von MW Drahtseilaufhängungen an Metallkonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MFT-HP Agraffentragprofil 22.5
Beschreibung
Agraffentragprofil für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Breite
22.5 mm
Länge
6000 mm
CS-FT FAT-E PL Klebemembran plus (Außenbereich)
Beschreibung
Klebemembran zur Abdichtung der Außenfugen von Fenster- oder Türrahmen
Länge
25 m
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Dichtigkeit gegen Schlagregen (EN 1027, min. Wert)
1200 Pa
CS-FT FAT-E Klebemembran (Außenbereich)
Beschreibung
Klebemembran zur Abdichtung der Außenfugen von Fenster- oder Türrahmen
Länge
25 m
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Dichtigkeit gegen Schlagregen (EN 1027, min. Wert)
1200 Pa
MFT-HP Agraffentragprofil 33
Beschreibung
Agraffentragprofil für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Breite
33 mm
Länge
6000 mm
MFT-ISO Dämmung


Beschreibung
Wärmedämmendes Element zur thermischen Trennung des Wandhalters vom Untergrund
Werkstoffzusammensetzung
PVC (hart)
M-TSH-Z Lochzange
Beschreibung
Stanze zur Herstellung von zwei Löchern gleichzeitig in Trapezblech
Werkstoffzusammensetzung
Schmiedbares Gusseisen
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial
k. A.
MRC Gewindestangenschneider
Beschreibung
Werkzeug zum einfachen Ablängen von Gewindestangen auf verschiedene Durchmesser
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
k. A.
301 - 360 von 980 Produkten