Winkelschleifer AG 230-24D
Winkelschleifer mit 2400 W Leistung, Totmann-Schalter, Drehgriff und langlebiger Kohlebürste für Scheiben bis zu 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 68 mm
Hilti Kunden suchten auch Trenschleifer, Flex, AG 230 oder Winkelschleifer.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 581,62 EUR
Technische Daten
Scheibendurchmesser
230 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.5 kg
Max. Schnitttiefe
68 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 6500 U/Min
Schaltertyp
Totmann
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
97 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
5.8 m/s² 2
Haftungsausschluss
Verwenden Sie eine zur ausgewählten Scheibe passende Schutzhaube.
BG BAU Förderung erhältlich
Ja
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert beim Verklemmen der Scheibe ein unkontrolliertes Drehen der Maschine – und minimiert damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Die Smart Power Technologie von Hilti passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist konstant hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Geringere Ermüdung/Belastung beim Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Robuste Staubabsaughaube (optional) für nahezu staubfreie Bedienung sowie Softgrip-Griff für größeren Arbeitskomfort
- Einstellbarer Zusatzgriff – für sichere und komfortable Kontrolle in jeder Arbeitsstellung
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Stahl und Metall
- Schneiden von Beton
- Schlitzen für die Installation von Kabelkanälen in Beton und Mauerwerk
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services

Hilti Tool Service
- Bis zu 1 Jahr lang keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen

Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.