Set TE DRS-22 + TE 8-22 empty Kof
Artikelnummer: 2497218 #2497218


Integriertes Staubabsaugungssystem zur komfortablen Erfassung von Staub beim Bohren oder Meißeln mit den Akku-Bohrhämmern TE 4-22, TE 6-22 und TE 8-22.
- Zu verwenden mit: TE 4-22, TE 6-22, TE 8-22
- Gewicht: 1 kg
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 20 mm
Hilti Kunden suchten auch Staubabsaugung, TE DRS, Absaugung, Staubabsaugungssystem oder TE Zubehör.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
383,98 EUR
383,98 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
TE 4-22, TE 6-22, TE 8-22
Gewicht
1 kg
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 20 mm
Maximale Bohrtiefe
110 mm
Staubsauger erforderlich
Nein
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung TE DRS-22, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 8.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Saugkraft – liefert mehr Saugkraft für anspruchsvollere Anwendungen und hilft dabei, feine Partikel zu entfernen, bevor sie in die Luft gelangen, was für sicherere Baustellen und bessere Sichtverhältnisse sorgt.
- Einfachere Staubentsorgung – der neue Sauganschluss hilft Ihnen, den Staub zu entleeren, ohne sich ihm auszusetzen, und der transparente Staubbehälter zeigt an, wann er geleert werden muss.
- Schnelleres wiederholtes Bohren – das Staubabsaugungssystem ist mit einer neuen LED-Leuchte und einem Tiefenanschlag mit Lineal ausgestattet, sodass Sie bei jeder Bohrung problemlos auf die erforderliche Tiefe bohren können.
- Erweiterter Bohrtiefenbereich – ermöglicht eine maximale Bohrtiefe von 145 mm (5-11/16") mit den TE 6-22 und TE 8-22 Bohrhämmern sowie einen maximalen Bohrerdurchmesser von 20 mm (3/4")
- Vielseitig – geeignet für die Staubabsaugung beim Bohren und Meißeln mit verschiedenen Bundbohrern und Setzwerkzeugen für HDI/HKD Kompaktdübel (ggf. optionale Saugköpfe erforderlich)
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren und Meißeln mit den Akku-Bohrhämmern TE 4-22, TE 6-22 und TE 8-22
- Optimiert für die Staubabsaugung beim Überkopfbohren
- Entspricht den Anforderungen von OSHA 1926.1153, Tabelle 1, nahezu staubfreies Bohren mit TE 4-22 und TE 6-22 Akku-Bohrhämmern (HEPA-Filter standardmäßig enthalten)
- Kompatibel mit Saugkopf Nr. 2466979 zum Meißeln.
- HEPA®-bereiter Staubfilter mit robustem Behälter
Zugehörige Produkte
Nuron

Leistungsstarker SDS-Plus-Akku-Bohrhammer mit höherer Bohrgeschwindigkeit und geringerer Vibration, ideal für armierten Beton (Nuron-Akkupaket)
Nuron

Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Nuron

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform)
Ersatzteile und Zubehör für das Staubabsaugungssystem TE DRS-22, wie zum Beispiel Staubboxen und Saugköpfe
Services
Hilti Geräteservice
- Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte produktiv bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Optionen für Geräteservice und Support.Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte einsatzbereit bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Geräteservices.
Flottenmanagement
- Wir kümmern uns um Ihre Geräte, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Flottenmanagement-Services.
