JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

ECT-UVHB Kabelbinder

Kabelbinder ECT-UVHB 100X2.5 Artikelnummer: 2061247

Kabelbinder für Außenanwendungen

  • Länge - L: 100 mm
  • Kabelbündeldurchmesser - min: 2 mm
  • Kabelbündeldurchmesser - max: 24 mm

Hilti Kunden suchten auch Kabel-Binder, Kabelband oder Kabelrapp.

Optionen auswählen

Länge - L
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 430 mm
  • 540 mm
  • 750 mm
Querschnitt Stärke - s
  • 1.1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.4 mm
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
  • 1.9 mm
  • 2 mm
Breite - B
  • 2.5 mm
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 7.5 mm
Kabelbündeldurchmesser - min
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
  • 20 mm
  • 32 mm
Kabelbündeldurchmesser - max
  • 24 mm
  • 35 mm
  • 36 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 55 mm
  • 76 mm
  • 80 mm
  • 101 mm
  • 123 mm
  • 160 mm
  • 222 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
5,46 EUR
0,05 EUR
/
1 Stück

Technische Daten

Länge - L
100 mm
Kabelbündeldurchmesser - min
2 mm
Kabelbündeldurchmesser - max
24 mm
Werkstoffzusammensetzung
PA 6,6 (UV-stabilisiert)
Material
Standard-Polyamid
Farbe
Schwarz
Max. Zuglast - F
80 N
Installationstemperatur - min
-12 °C
Weitere Produktinformationen
Basierend auf Anwendungstemperatur: Sicherheitsfaktor 2: 0 bis 40 °C, Sicherheitsfaktor 10: -25 bis 0 °C, Sicherheitsfaktor 10: 40 bis 75 °C, Brandschutzwert: UL 94 HB / EN 50146

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Nahezu halogenfrei und silikonfrei
  • RoHS-konform
  • Einfache Montage und sicherer Halt
  • Sehr widerstandsfähiges Material
  • Einfache Handhabung und sichere Montage

Anwendungen

  • Verlegung, Sicherung und Bündelung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
  • Empfohlen für Anwendungen im Außenbereich
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten