ECT-S Kabelbinder
Kabelbinder ECT-S 100X2.5 Artikelnummer: 340164

Weißer Kabelbinder für den Einsatz im Innenbereich
- Anwendung: Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
- Material: Standard-Polyamid
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
5,08 EUR
0,05 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Anwendung
Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
Material
Standard-Polyamid
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Untergrundmaterial
[abhängig vom Verbrauchsmaterial]
Breite
2.5 mm
Max. Zuglast - F
0.08 kN
Temperaturbeständigkeit
-40 - 85 °C
Installationstemperatur - min
-12 °C
Werkstoffzusammensetzung
PA 6.6
Oberfläche
Flach
Technische Dokumente
pdf UL-Auflistung Positionierungsvorrichtungen der Hilti AG, Englisch [ 340.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nahezu halogenfrei und silikonfrei
- RoHS-konform
- Einfache Montage und sicherer Halt
Anwendungen
- Verlegung, Sicherung und Bündelung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
- Empfohlen für den Innenbereich