Bolzenanker HSV G02




Kostengünstiger Bolzenanker (M8–M16) für statische Lasten in ungerissenem Beton (Kohlenstoffstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Außengewinde
- Montagewerkzeuge: SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber, Schlagschrauber SIW 6AT-22 mit Außenvierkant und mittlerem Drehmoment
Hilti Kunden suchten auch Betonanker, Durchsteckanker, Schlaganker oder Bolzenanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
Dübellänge
- 75 mm
- 90 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 120 mm
- 137 mm
- 145 mm
Verpackungseinheit
- 16 Stk
- 25 Stk
- 30 Stk
- 40 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
Ab 42,70 EUR
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Außengewinde
Montagewerkzeuge
SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber, Schlagschrauber SIW 6AT-22 mit Außenvierkant und mittlerem Drehmoment
PROFIS Software
Nein
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung HSV M8 G02, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 764.8 KB ]
pdf Bedienungsanleitung HSV M12 G02, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 904.4 KB ]
pdf Bedienungsanleitung HSV M10 G02, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 854.2 KB ]
pdf Bedienungsanleitung HSV M16 G02, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 906.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hochleistung – optimiertes Keil- und Hülsen-Design für ungerissenen Beton, das eine effiziente Ankerlänge und Verankerung ermöglicht
- Schnellere und einfachere Montage – schnelle Montage mit dem Adaptive Torque Modul
- Zuverlässige Einbaukontrolle: Die integrierte Setztiefenmarkierung ermöglicht eine schnelle visuelle Überprüfung der korrekten Verankerung.
- Mehrere Einbindetiefen – Installation mit zwei Einbindetiefenoptionen für höhere Produktivität oder höhere Leistung bei flexiblen Rand- und Achsabständen
Anwendungen
- Befestigung von Grundplatten, Handläufen, Fassadensystemen und Halterungen für mechanische, elektrische oder sanitärtechnische Einrichtungen an Beton
- Befestigung in ungerissenem Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
22-V-Schlagschrauber mit Außenvierkant der Leistungsklasse und robuster 1/2"-Reibringaufnahme für schnelleres und sichereres Verankern und Verschrauben
Setzwerkzeug zum Einschlagen von kompatiblen Spreizdübeln (z. B. HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2) in Beton
SDS plus (TE-CX) Hammerbohrer für höchste Leistung mit 4 Hartmetallschneiden zum Bohren von Dübellöchern in armiertem Beton



