MT-BR-40 Konsole
Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: S275JR - EN 10025
- Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
- Werkstoffstärke: 1.75 mm
Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Konsole MT, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen.
Optionen auswählen
Länge - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 173,20 EUR